Используйте навигацию

R-2000iC/270R

Универсальный робот, монтируемый в стойку

Новейшая модель в серии R-2000iC с высокой грузоподъемностью дополняет наш ассортимент роботов, монтируемых в стойку Данная модель оснащена упрочненной осью J3, обеспечивающей грузоподъемностью до 270 кг. Огромная рабочая зона этого робота составляет 3095 мм, что обеспечивает применение в различных сферах, а благодаря установке на стойке робот занимает гораздо меньше ценного рабочего места. Высокопроизводительный робот является идеальным решением для выполнения разных задач, требующих повышенной грузоподъемности. 

ОСИ РОБОТА

6

РАДИУС РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

3095 mm

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

270 kg

ЗАГРУЗИТЬ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Контроллер R-30iB для роботов FANUC

  • компактный и составной
  • интеллектуальная система iPendant Touch
  • улучшенное энергосбережение
  • улучшенная производительность
УЗНАЙТЕ ВСЕ О КОНТРОЛЛЕРАХ РОБОТОВ FANUC

Безграничные возможности

Умножьте производительность вашего промышленного робота с помощью изготавливаемых по индивидуальному заказу принадлежностей FANUC, программных компонентов типа iRPickTool, а также программных средств безопасности DCS. Сделайте вашего робота еще более интеллектуальным и способным самостоятельно повышать свою производительность с помощью уникальной обучающей системы управления Learning Vibration Control.

Искусственный интеллект

Познакомьтесь с интеллектуальными функциями технического зрения FANUC

Convenience

More convienence with iPendant touch

Interface

Learn about a new generation of advanced technology with the FANUC R-30iB Plus controller

Motion

Find our dedicated range of solutions for improved motion

Safety

Smart safety functions save you space and money