Используйте навигацию

Промышленный робот R-2000iC/270F

Самая мощная модель серии

У промышленного робота R-2000iC/270F, который создан на базе модели 2000iB/250F, грузоподъемность увеличена на 20 кг, а досягаемость — на 455 мм. Благодаря таким показателям он является самым мощным роботом в серии R-2000. За счет относительно небольшой площади основания конструкция робота позволяет оптимально использовать пространство в условиях переполненной производственной среды. Грузоподъемность, компактность и скорость робота будут особенно востребованы при осуществлении точечной сварки. Робот универсален - его можно использовать для выполнения всевозможных производственных операций и паллетирования.

ОСИ РОБОТА

6

ДОСЯГАЕМОСТЬ

2655 мм

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

270 кг

Загрузить техническое описание

Контроллер R-30iB для роботов FANUC

  • компактный и составной
  • интеллектуальная система iPendant Touch
  • улучшенное энергосбережение
  • улучшенная производительность
УЗНАЙТЕ ВСЕ О КОНТРОЛЛЕРАХ РОБОТОВ FANUC

Безграничные возможности

Умножьте производительность вашего промышленного робота с помощью изготавливаемых по индивидуальному заказу принадлежностей FANUC, программных компонентов типа iRPickTool, а также программных средств безопасности DCS. Сделайте вашего робота еще более интеллектуальным и способным самостоятельно повышать свою производительность с помощью уникальной обучающей системы управления Learning Vibration Control.

Удобство

Повышение удобства работы за счет iPendant touch

Искусственный интеллект

Познакомьтесь с интеллектуальными функциями технического зрения FANUC

Интерфейс

Узнайте о новом поколении современных технологий с контроллером FANUC R-30iB

Движение

Узнайте о множестве специализированных решений для оптимизации движений

Безопасность

Интеллектуальные функции безопасности помогают экономить пространство и средства