Используйте навигацию

R-2000iC/210WE

Высокая производительность для помещений, где используется промывка

Данный робот способен противостоять жестким рабочим условиям (например, в помещениях с промывкой) благодаря прочной и надежной конструкции. Благодаря механической конструкции и степени защиты IP67, модель может работать с мокрыми, пыльными или грязными предметами и способна поднимать грузы весом до 210 кг.

ОСЕВОЙ РОБОТ

6

РАДИУС ДЕЙСТВИЯ

2450 mm

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

210 kg

Загрузить техническое описание

Особенности

Контроллер R-30iB для роботов FANUC

  • компактный и составной
  • интеллектуальная система iPendant Touch
  • улучшенное энергосбережение
  • улучшенная производительность
УЗНАЙТЕ ВСЕ О КОНТРОЛЛЕРАХ РОБОТОВ FANUC

Безграничные возможности

Умножьте производительность вашего промышленного робота с помощью изготавливаемых по индивидуальному заказу принадлежностей FANUC, программных компонентов типа iRPickTool, а также программных средств безопасности DCS. Сделайте вашего робота еще более интеллектуальным и способным самостоятельно повышать свою производительность с помощью уникальной обучающей системы управления Learning Vibration Control.

Искусственный интеллект

Познакомьтесь с интеллектуальными функциями технического зрения FANUC

Convenience

More convienence with iPendant touch

Interface

Learn about a new generation of advanced technology with the FANUC R-30iB Plus controller

Motion

Find our dedicated range of solutions for improved motion

Safety

Smart safety functions save you space and money