Используйте навигацию

R-2000iC/210R

Универсальный робот, монтируемый на стойке

Данная модель, монтируемая на стойке, отличается не только компактностью, но и впечатляющей приспособляемостью за счет широкой рабочей зоны, составляющей 3095 мм. Роботы этой серии обладают высокой производительностью и превосходной грузоподъемностью, именно поэтому они представляют собой идеальное решение для выполнения огромного спектра задач с тяжелыми грузами. Благодаря компактной оснастке они также являются высокоэффективными роботами для точечной сварки.

ОСЕВОЙ РОБОТ

6

ДОСЯГАЕМОСТЬ:

3095 мм

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ:

210 кг

Загрузить техническое описание

Контроллер R-30iB Plus для роботов FANUC

  • более компактный вид
  • улучшенное взаимодействие пользователя с новым iHMI
  • пособие по программированию настроек
  • увеличена память (DRAM 1 ГБ, FROM 256 Мб) для повышения производительности
Узнать больше о контроллере робота

Безграничные возможности

Умножьте производительность вашего промышленного робота с помощью изготавливаемых по индивидуальному заказу принадлежностей FANUC, программных компонентов типа iRPickTool, а также программных средств безопасности DCS. Сделайте вашего робота еще более интеллектуальным и способным самостоятельно повышать свою производительность с помощью уникальной обучающей системы управления Learning Vibration Control.

Удобство

Повышение удобства работы за счет iPendant touch

Искусственный интеллект

Познакомьтесь с интеллектуальными функциями технического зрения FANUC

Интерфейс

Узнайте о новом поколении современных технологий с контроллером FANUC R-30iB

Движение

Узнайте о множестве специализированных решений для оптимизации движений

Безопасность

Интеллектуальные функции безопасности помогают экономить пространство и средства