Используйте навигацию

Промышленный робот R-2000iC/210L

Сварочный робот

Промышленный робот R-2000iC/210L — это преемник модели R-2000iB/185L. Помимо увеличенной на 25 кг грузоподъемности, робот отличается повышенной жесткостью, а также высоким моментом нагрузки на запястье и инерцией. Модель R-2000iC/210L идеально подходит для применения в автомобильной промышленности, в том числе для точечной сварки. Благодаря относительно небольшой площади основания он без труда устанавливается в переполненной производственной среде.

ОСИ РОБОТА

6

ДОСЯГАЕМОСТЬ

3100 мм

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

210 кг

Загрузить техническое описание

Контроллер R-30iB для роботов FANUC

  • компактный и составной
  • интеллектуальная система iPendant Touch
  • улучшенное энергосбережение
  • улучшенная производительность
УЗНАЙТЕ ВСЕ О КОНТРОЛЛЕРАХ РОБОТОВ FANUC

Безграничные возможности

Умножьте производительность вашего промышленного робота с помощью изготавливаемых по индивидуальному заказу принадлежностей FANUC, программных компонентов типа iRPickTool, а также программных средств безопасности DCS. Сделайте вашего робота еще более интеллектуальным и способным самостоятельно повышать свою производительность с помощью уникальной обучающей системы управления Learning Vibration Control.

Удобство

Повышение удобства работы за счет iPendant touch

Искусственный интеллект

Познакомьтесь с интеллектуальными функциями технического зрения FANUC

Интерфейс

Узнайте о новом поколении современных технологий с контроллером FANUC R-30iB

Движение

Узнайте о множестве специализированных решений для оптимизации движений

Безопасность

Интеллектуальные функции безопасности помогают экономить пространство и средства