Используйте навигацию

R-2000iC/210F

Работа с тяжелыми грузами под любым углом

Благодаря внушительной грузоподъемности, составляющей 210 кг, эта модель идеально подходит для выполнения любых операций с тяжелыми грузами практически в любой сфере применения. Различные варианты монтажа позволяют наиболее эффективно использовать доступное рабочее пространство и создать оптимальную рабочую зону робота, поэтому данная модель является отличным решением для точечной сварки. Благодаря дополнительным компонентам этот робот может применяться в пищевой промышленности или использоваться во влажных средах.

ОСЕВОЙ РОБОТ

6

ДОСЯГАЕМОСТЬ:

2655 мм

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ:

210 кг

Загрузить техническое описание

Контроллер R-30iB для роботов FANUC

  • компактный и составной
  • интеллектуальная система iPendant Touch
  • улучшенное энергосбережение
  • улучшенная производительность
УЗНАЙТЕ ВСЕ О КОНТРОЛЛЕРАХ РОБОТОВ FANUC

Безграничные возможности

Умножьте производительность вашего промышленного робота с помощью изготавливаемых по индивидуальному заказу принадлежностей FANUC, программных компонентов типа iRPickTool, а также программных средств безопасности DCS. Сделайте вашего робота еще более интеллектуальным и способным самостоятельно повышать свою производительность с помощью уникальной обучающей системы управления Learning Vibration Control.

Удобство

Повышение удобства работы за счет iPendant touch

Искусственный интеллект

Познакомьтесь с интеллектуальными функциями технического зрения FANUC

Интерфейс

Узнайте о новом поколении современных технологий с контроллером FANUC R-30iB

Движение

Узнайте о множестве специализированных решений для оптимизации движений

Безопасность

Интеллектуальные функции безопасности помогают экономить пространство и средства