Используйте навигацию

R-2000iC/190S

Ideally suited for high accuracy machining applications

This 6-axis articulated arm robot is able to break down barriers in precision applications such as direct component machining. Although the use of robots for applications like milling is not new, most solutions to date centre on workpiece materials such as plastic and resin. However, with the R-2000iC/190S one can mill more challenging materials that include aluminium and wood with good levels of accuracy.

AXIS ROBOT

6

REACH

2040 mm

LOAD CAPACITY

190 kg


Download Flyer

Контроллер R-30iB для роботов FANUC

  • компактный и составной
  • интеллектуальная система iPendant Touch
  • улучшенное энергосбережение
  • улучшенная производительность
УЗНАЙТЕ ВСЕ О КОНТРОЛЛЕРАХ РОБОТОВ FANUC

Безграничные возможности

Умножьте производительность вашего промышленного робота с помощью изготавливаемых по индивидуальному заказу принадлежностей FANUC, программных компонентов типа iRPickTool, а также программных средств безопасности DCS. Сделайте вашего робота еще более интеллектуальным и способным самостоятельно повышать свою производительность с помощью уникальной обучающей системы управления Learning Vibration Control.

Искусственный интеллект

Познакомьтесь с интеллектуальными функциями технического зрения FANUC

Convenience

More convienence with iPendant touch

Interface

Learn about a new generation of advanced technology with the FANUC R-30iB Plus controller

Motion

Find our dedicated range of solutions for improved motion

Safety

Smart safety functions save you space and money