Используйте навигацию

R-2000iC/165R

Универсальный робот, монтируемый на стойке

Данная модель для монтажа на стойке — идеальное решение для повышения производительности установок на кронштейнах, таких как пресс, ЧПУ, установки для машинной обработки и обслуживания станков. Благодаря широкой рабочей зоне этот робот предлагает максимальную эксплуатационную гибкость при выполнении операций по загрузке-разгрузке. Он не только универсален в использовании, но также позволяет сэкономить ценную производственную площадь за счет того, что монтируется на стойке.

ОСЕВОЙ РОБОТ

6

ДОСЯГАЕМОСТЬ:

3095 мм

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ:

165 кг

Загрузить техническое описание

Контроллер R-30iB для роботов FANUC

  • компактный и составной
  • интеллектуальная система iPendant Touch
  • улучшенное энергосбережение
  • улучшенная производительность
УЗНАЙТЕ ВСЕ О КОНТРОЛЛЕРАХ РОБОТОВ FANUC

Безграничные возможности

Умножьте производительность вашего промышленного робота с помощью изготавливаемых по индивидуальному заказу принадлежностей FANUC, программных компонентов типа iRPickTool, а также программных средств безопасности DCS. Сделайте вашего робота еще более интеллектуальным и способным самостоятельно повышать свою производительность с помощью уникальной обучающей системы управления Learning Vibration Control.

Удобство

Повышение удобства работы за счет iPendant touch

Искусственный интеллект

Познакомьтесь с интеллектуальными функциями технического зрения FANUC

Интерфейс

Узнайте о новом поколении современных технологий с контроллером FANUC R-30iB

Движение

Узнайте о множестве специализированных решений для оптимизации движений

Безопасность

Интеллектуальные функции безопасности помогают экономить пространство и средства