Используйте навигацию

R-2000iC/165F

Маневренный универсальный робот

Данная модель универсального робота серии R-2000 обеспечивает превосходную эксплуатационную гибкость. Этот шестиосевой робот высокой грузоподъемности задает новые стандарты оборудования практически в любой отрасли. Он оснащен тонким запястьем и способен обеспечить превосходную продолжительность циклов. Этот маневренный робот для точечной сварки прекрасно подойдет для линий сборки автомобилей и аналогичных производств. Он разработан таким образом, чтобы максимально эффективно использовать рабочее пространство, так как робот можно устанавливать в непосредственной близости от других машин.

ОСЕВОЙ РОБОТ

6

ДОСЯГАЕМОСТЬ:

2655 мм

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ:

165 кг

Загрузить техническое описание

Контроллер R-30iB для роботов FANUC

  • компактный и составной
  • интеллектуальная система iPendant Touch
  • улучшенное энергосбережение
  • улучшенная производительность
УЗНАЙТЕ ВСЕ О КОНТРОЛЛЕРАХ РОБОТОВ FANUC

Безграничные возможности

Умножьте производительность вашего промышленного робота с помощью изготавливаемых по индивидуальному заказу принадлежностей FANUC, программных компонентов типа iRPickTool, а также программных средств безопасности DCS. Сделайте вашего робота еще более интеллектуальным и способным самостоятельно повышать свою производительность с помощью уникальной обучающей системы управления Learning Vibration Control.

Удобство

Повышение удобства работы за счет iPendant touch

Искусственный интеллект

Познакомьтесь с интеллектуальными функциями технического зрения FANUC

Интерфейс

Узнайте о новом поколении современных технологий с контроллером FANUC R-30iB

Движение

Узнайте о множестве специализированных решений для оптимизации движений

Безопасность

Интеллектуальные функции безопасности помогают экономить пространство и средства