R-1000 iA /80H

Быстрый и компактный робот для паллетирования

Благодаря компактной конструкции и небольшим размерам эта модель позволяет сэкономить ценное рабочее пространство и идеально подходит для компактных ГП-модулей. Возможность высокоскоростного перемещения по пяти осям делает этот робот идеальным решением для выполнения операций по паллетированию, где требуются высокая скорость работы и максимальная надежность.

ОСЕВОЙ РОБОТ

5

ДОСЯГАЕМОСТЬ:

2230 мм

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ:

80 кг

Загрузить техническое описание

Контроллер R-30iB для роботов FANUC

  • компактный и составной
  • интеллектуальная система iPendant Touch
  • улучшенное энергосбережение
  • улучшенная производительность
УЗНАЙТЕ ВСЕ О КОНТРОЛЛЕРАХ РОБОТОВ FANUC

Безграничные возможности

Умножьте производительность вашего промышленного робота с помощью изготавливаемых по индивидуальному заказу принадлежностей FANUC, программных компонентов типа iRPickTool, а также программных средств безопасности DCS. Сделайте вашего робота еще более интеллектуальным и способным самостоятельно повышать свою производительность с помощью уникальной обучающей системы управления Learning Vibration Control.

Удобство

Повышение удобства работы за счет iPendant touch

Искусственный интеллект

Познакомьтесь с интеллектуальными функциями технического зрения FANUC

Интерфейс

Узнайте о новом поколении современных технологий с контроллером FANUC R-30iB

Движение

Узнайте о множестве специализированных решений для оптимизации движений

Безопасность

Интеллектуальные функции безопасности помогают экономить пространство и средства