R-1000iA/80F

Высокоскоростное выполнение операций с грузами среднего веса

Этот универсальный высокоскоростной робот обеспечивает быстрое ускорение и сокращает продолжительность циклов при выполнении широкого набора операций, включая сварку, загрузку-разгрузку и паллетирование.  Благодаря возможности перемещения по шести осям достигается высочайшая эксплуатационная гибкость робота в ряде сфер применения, а стандартная защита запястья обеспечивает возможность использования во влажных и пыльных средах.

ОСЕВОЙ РОБОТ

6

ДОСЯГАЕМОСТЬ:

2230 мм

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ:

80 кг

Загрузить техническое описание

Контроллер R-30iB для роботов FANUC

  • компактный и составной
  • интеллектуальная система iPendant Touch
  • улучшенное энергосбережение
  • улучшенная производительность
УЗНАЙТЕ ВСЕ О КОНТРОЛЛЕРАХ РОБОТОВ FANUC

Безграничные возможности

Умножьте производительность вашего промышленного робота с помощью изготавливаемых по индивидуальному заказу принадлежностей FANUC, программных компонентов типа iRPickTool, а также программных средств безопасности DCS. Сделайте вашего робота еще более интеллектуальным и способным самостоятельно повышать свою производительность с помощью уникальной обучающей системы управления Learning Vibration Control.

Удобство

Повышение удобства работы за счет iPendant touch

Искусственный интеллект

Познакомьтесь с интеллектуальными функциями технического зрения FANUC

Интерфейс

Узнайте о новом поколении современных технологий с контроллером FANUC R-30iB

Движение

Узнайте о множестве специализированных решений для оптимизации движений

Безопасность

Интеллектуальные функции безопасности помогают экономить пространство и средства