R-1000iA/120F-7B

Сложные операции загрузки-разгрузки в ограниченном пространстве

Благодаря повышающей подвижность дополнительной седьмой оси, R-1000iA/120F-7B идеально выполняет операции загрузки-разгрузки материалов и точечной сварки. Компактная конструкция позволяет полноценно работать на небольших пространствах с таким же временем цикла как и у шестиосевых моделей.

ОСИ РОБОТА

7

ДОСЯГАЕМОСТЬ:

2230 мм

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ:

120 кг

ЗАГРУЗИТЬ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Контроллер R-30iB для роботов FANUC

  • компактный и составной
  • интеллектуальная система iPendant Touch
  • улучшенное энергосбережение
  • улучшенная производительность
УЗНАЙТЕ ВСЕ О КОНТРОЛЛЕРАХ РОБОТОВ FANUC

Безграничные возможности

Умножьте производительность вашего промышленного робота с помощью изготавливаемых по индивидуальному заказу принадлежностей FANUC, программных компонентов типа iRPickTool, а также программных средств безопасности DCS. Сделайте вашего робота еще более интеллектуальным и способным самостоятельно повышать свою производительность с помощью уникальной обучающей системы управления Learning Vibration Control.

Удобство

Повышение удобства работы за счет iPendant touch

Искусственный интеллект

Познакомьтесь с интеллектуальными функциями технического зрения FANUC

Интерфейс

Узнайте о новом поколении современных технологий с контроллером FANUC R-30iB

Движение

Узнайте о множестве специализированных решений для оптимизации движений

Безопасность

Интеллектуальные функции безопасности помогают экономить пространство и средства