Многоцелевой высокоскоростной робот для выполнения целого ряда операций, включая сварку, погрузочно-разгрузочные работы и паллетирование

Быстрые, компактные, надежные: благодаря грузоподъемности до 100 кг и радиусу рабочей зоны до 2,2 м стандартные роботы серии R-1000 с шестью или пятью осями идеально подходят для перемещения средних грузов. Разработанные в первую очередь для перемещения материалов и точечной сварки, эти роботы обеспечивают лучшую продолжительность производственного цикла, достигаемую за счет высоких показателей ускорения осей, а компактная конструкция позволяет экономить ценную площадь в производственном помещении.


Высокоскоростной промышленный робот для автомобильной отрасли

Максимальная точность, высокая скорость работы и исключительная надежность — вот что нужно производителям автомобилей, когда речь идет о точечной сварке. Специализированные промышленные роботы FANUC серии R-1000 идеально соответствуют требованиям компактных модулей точечной сварки с высокой плотностью оборудования. Степень защиты IP67 и расположение двигателей запястья за рукой J3 препятствуют воздействию высоких температур, влаги и загрязнения на чувствительные части.   

Особенности промышленных роботов R-1000

Как я могу вам помочь повысить продуктивность? Наши специалисты с нетерпением ждут возможности оказать вам поддержку.

Свяжитесь с нами