Покрасочный робот P-350iA/45



Точность при выполнении различных процессов окраски

Гибкий и подходящий для самых разнообразных сфер применения покрасочный робот P-350iA оснащен запястьем с грузоподъемностью 45 кг. Он полностью герметичен благодаря прокладкам из PTFE или EPDM, установленным на всех крышках.

ОСИ РОБОТА

6

ДОСЯГАЕМОСТЬ:

2606 мм

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ:

45 кг

Загрузить техническое описание

Точная окраска и дозирование

Контроллер R-30iB для роботов FANUC

  • компактный и составной
  • интеллектуальная система iPendant Touch
  • улучшенное энергосбережение
  • улучшенная производительность
УЗНАЙТЕ ВСЕ О КОНТРОЛЛЕРАХ РОБОТОВ FANUC

Безграничные возможности

Умножьте производительность вашего промышленного робота с помощью изготавливаемых по индивидуальному заказу принадлежностей FANUC, программных компонентов типа iRPickTool, а также программных средств безопасности DCS. Сделайте вашего робота еще более интеллектуальным и способным самостоятельно повышать свою производительность с помощью уникальной обучающей системы управления Learning Vibration Control.

Удобство

Повышение удобства работы за счет iPendant touch

Искусственный интеллект

Познакомьтесь с интеллектуальными функциями технического зрения FANUC

Интерфейс

Узнайте о новом поколении современных технологий с контроллером FANUC R-30iB

Движение

Узнайте о множестве специализированных решений для оптимизации движений

Безопасность

Интеллектуальные функции безопасности помогают экономить пространство и средства