Высокая универсальность в пределах широкого радиуса рабочей зоны

Роботы серии M-3 доступны в комплектации с 3, 4 или 6 осями и специально разработаны для максимального повышения скорости и гибкости производственного процесса, заключающегося в выполнении высокоскоростных операций перемещения и захвата деталей малого размера, в целом ряде отраслей, включая пищевую, фармацевтическую и электронную промышленность. За счет конструкции с параллельной кинематикой и широкого радиуса рабочей зоны эти роботы являются идеальным решением для автоматизации ответственных процессов, с которыми традиционные последовательные манипуляторы или роботы с кинематической схемой типа SCARA не справляются.

Более высокое ускорение на небольшой площади

Роботы серии M-3 разработаны специально для обеспечения высокой скорости работы и быстрого ускорения при высочайшем уровне производительности, что позволяет сократить число роботов на производственной линии и сэкономить пространство производственной площадки.

Особенности дельта-роботов М-3

Как я могу вам помочь повысить продуктивность? Наши специалисты с нетерпением ждут возможности оказать вам поддержку.

Свяжитесь с нами