Эксперт в области операций с небольшими грузами

Познакомьтесь с возможностями уникальных сверхкомпактных роботов FANUC серии M-1, и вы откроете для себя новое измерение высокоскоростных операций манипулирования деталями небольшого размера Эта серия высокоскоростных сборочных роботов производится в комплектации с 3, 4 или 6 осями и идеально подходит для выполнения широкого спектра задач с максимальной рабочей нагрузкой 1 кг и радиусом действия до 420 мм. Благодаря большому диапазону монтажных положений этих роботов можно непосредственно устанавливать на самое компактное оборудование. Обладая подвижностью, сравнимой с гибкостью человеческой кисти, эти роботы представляют собой идеальную альтернативу сложной и дорогостоящей автоматизации механическими средствами.

Двигательные возможности, сравнимые с человеческой кистью

Уникальный механизм руки FANUC с шестью осями и параллельной кинематикой упрощает автоматизацию таких сложных задач, как сборка, дозирование и пайка мягким припоем. Дельта-роботы являются признанными специалистами по работе с небольшими деталями. Они идеально подходят для осуществления высокоскоростных процессов, требующих высокой универсальности, в области производства электроники, точной механики, а также в пищевой, медицинской и фармацевтической отраслях.

Особенности дельта-роботов М-1

Как я могу вам помочь повысить продуктивность? Наши специалисты с нетерпением ждут возможности оказать вам поддержку.

Свяжитесь с нами