M-900iB/700

Работа с тяжелыми грузами

Данная шестиосевая модель обладает большой грузоподъемностью и широкой рабочей зоной. Робот может работать с грузами весом до 700 кг, поэтому он прекрасно подходит для выполнения различных операций загрузки-разгрузки и обслуживания станков в таких отраслях, как металлургия, автомобилестроение и строительство. Присущая этому роботу жесткость конструкции также делает его идеальным решением для выполнения операций, где требуется применение постоянной по величине силы.

ОСЕВОЙ РОБОТ

6

ДОСЯГАЕМОСТЬ:

2832 мм

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ:

700 кг

Загрузить техническое описание

Контроллер R-30iB Plus для роботов FANUC

  • более компактный вид
  • улучшенное взаимодействие пользователя с новым iHMI
  • пособие по программированию настроек
  • увеличена память (DRAM 1 ГБ, FROM 256 Мб) для повышения производительности
Узнать больше о контроллере робота

Безграничные возможности

Умножьте производительность вашего промышленного робота с помощью изготавливаемых по индивидуальному заказу принадлежностей FANUC, программных компонентов типа iRPickTool, а также программных средств безопасности DCS. Сделайте вашего робота еще более интеллектуальным и способным самостоятельно повышать свою производительность с помощью уникальной обучающей системы управления Learning Vibration Control.

Удобство

Повышение удобства работы за счет iPendant touch

Искусственный интеллект

Познакомьтесь с интеллектуальными функциями технического зрения FANUC

Интерфейс

Узнайте о новом поколении современных технологий с контроллером FANUC R-30iB

Движение

Узнайте о множестве специализированных решений для оптимизации движений

Безопасность

Интеллектуальные функции безопасности помогают экономить пространство и средства