M-900iB/330L

Увеличенный радиус рабочей зоны и высокая грузоподъемность

Эта модель с длинной рукой поставляется в компактной механической конструкции, чтобы обеспечить эффективный легкий дизайн. Благодаря большой рабочей зоне 3203 мм в горизонтальном направлении и 3539 мм в вертикальном направлении он представляет собой идеальное решение для точечной сварки в тяжелых условиях и для применения в такой области погрузки и разгрузки, как укладка на поддоны. Характерная жесткость и высокая грузоподъемность позволяют использовать его в операциях, которые требуют от робота более высоких уровней прочности.

ОСИ РОБОТА

6

РАДИУС РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

3203 мм

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

330 кг

ЗАГРУЗИТЬ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Контроллер R-30iB Plus для роботов FANUC

  • более компактный вид
  • улучшенное взаимодействие пользователя с новым iHMI
  • пособие по программированию настроек
  • увеличена память (DRAM 1 ГБ, FROM 256 Мб) для повышения производительности
Узнать больше о контроллере робота

Безграничные возможности

Умножьте производительность вашего промышленного робота с помощью изготавливаемых по индивидуальному заказу принадлежностей FANUC, программных компонентов типа iRPickTool, а также программных средств безопасности DCS. Сделайте вашего робота еще более интеллектуальным и способным самостоятельно повышать свою производительность с помощью уникальной обучающей системы управления Learning Vibration Control.

Искусственный интеллект

Познакомьтесь с интеллектуальными функциями технического зрения FANUC

Convenience

More convienence with iPendant touch

Interface

Learn about a new generation of advanced technology with the FANUC R-30iB Plus controller

Motion

Find our dedicated range of solutions for improved motion

Safety

Smart safety functions save you space and money