Шестиосевой робот большой грузоподъемности с конструкцией высокой жесткости и широким радиусом рабочей зоны для перемещения тяжелых предметов

Шестиосевые роботы серии M-900 обладают одним из самых высоких показателей грузоподъемности в своем сегменте рынка ― от 150 до 700 кг. Возможность перемещения отдельных тяжелых предметов или группы предметов и радиус рабочей зоны до 3,7 м делают роботов серии M-900 идеальным решением для выполнения практически любой задачи. Многообразие вариантов монтажа обеспечивает крайне высокую эксплуатационную гибкость роботов этой серии и позволяет использовать рабочую зону с максимальной эффективностью.


Представляем робот с конструкцией повышенной жесткости

M-900iB/280 — это новый специализированный робот FANUC для выполнения операций, требующих от робота максимальной жесткости. Этот новый робот с жесткой конструкцией, предназначенный для использования в производственных процессах, где на инструмент оказывается большое давление, обеспечивает повышенную точность выполнения операций в тех сферах, где необходима максимальная аккуратность. Узнайте о преимуществах, которые вы можете получить благодаря жесткости конструкции этого робота.

Особенности промышленных роботов М-900

Надежная долговечная конструкция

Модели M-900, в которых предусмотрено вращение J4 в запястье и компактная рука J3 для удобного доступа в ограниченное пространство, оснащаются полыми приводными валами для двигателей запястья и фланцами для монтажа оборудования на руке. Редуктор на конце J4 фиксирует всю руку J3 в неподвижном положении. Ось 4 вращается на конце руки. Долговечность этих чрезвычайно надежных роботов доказана ежедневной эксплуатацией в автомобильной промышленности.

Как я могу вам помочь повысить продуктивность? Наши специалисты с нетерпением ждут возможности оказать вам поддержку.

Свяжитесь с нами