M-710iC/70T

Универсальный робот большой грузоподъемности, монтируемый сверху

Легкие роботы этой инновационной серии имеют компактное запястье, жесткую конструкцию руки и узкую базу. Версия робота для монтажа сверху обеспечивает чрезвычайно хорошую повторяемость и является самой легкой в линейке роботов этой серии. Данный робот способен манипулировать грузом до 70 кг и имеет множество вариантов монтажа, что позволяет сэкономить рабочее пространство.

ОСЕВОЙ РОБОТ

6

ДОСЯГАЕМОСТЬ:

1900 мм

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ:

70 кг

Загрузить техническое описание

Новый контроллер R-30iB для роботов FANUC

  • Компактный и штабелируемый
  • Чрезвычайно эффективный iPendant Touch
  • Максимальная оптимизация энергопотребления
  • Повышенная производительность
Подробнее о контроллерах роботов FANUC

Безграничные возможности

Умножьте производительность вашего промышленного робота с помощью изготавливаемых по индивидуальному заказу принадлежностей FANUC, программных компонентов типа iRPickTool, а также программных средств безопасности DCS. Сделайте вашего робота еще более интеллектуальным и способным самостоятельно повышать свою производительность с помощью уникальной обучающей системы управления Learning Vibration Control.

Удобство

Повышение удобства работы за счет iPendant touch

Искусственный интеллект

Познакомьтесь с интеллектуальными функциями технического зрения FANUC

Интерфейс

Узнайте о новом поколении современных технологий с контроллером FANUC R-30iB

Движение

Узнайте о множестве специализированных решений для оптимизации движений

Безопасность

Интеллектуальные функции безопасности помогают экономить пространство и средства