Используйте навигацию

M-710iC/12L

Универсальный робот малой грузоподъемности с длинной рукой

Новая модель шестиосевого робота малой и средней грузоподъемности идеально подходит для любой сферы применения, где требуются манипуляции с грузом до 12 кг. Этот робот имеет самую малую грузоподъемность среди моделей серии M-710 и оснащен длинной рукой (3,1 м), поэтому он станет идеальным решением для задач по герметизации внутреннего пространства кузова автомобиля, а также для работы в других труднодоступных местах.

ОСЕВОЙ РОБОТ

6

ДОСЯГАЕМОСТЬ:

3123 мм

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ:

12 кг

Загрузить техническое описание

Контроллер R-30iB Plus для роботов FANUC

  • более компактный вид
  • улучшенное взаимодействие пользователя с новым iHMI
  • пособие по программированию настроек
  • увеличена память (DRAM 1 ГБ, FROM 256 Мб) для повышения производительности
Узнать больше о контроллере робота

Безграничные возможности

Умножьте производительность вашего промышленного робота с помощью изготавливаемых по индивидуальному заказу принадлежностей FANUC, программных компонентов типа iRPickTool, а также программных средств безопасности DCS. Сделайте вашего робота еще более интеллектуальным и способным самостоятельно повышать свою производительность с помощью уникальной обучающей системы управления Learning Vibration Control.

Удобство

Повышение удобства работы за счет iPendant touch

Искусственный интеллект

Познакомьтесь с интеллектуальными функциями технического зрения FANUC

Интерфейс

Узнайте о новом поколении современных технологий с контроллером FANUC R-30iB

Движение

Узнайте о множестве специализированных решений для оптимизации движений

Безопасность

Интеллектуальные функции безопасности помогают экономить пространство и средства