Робот с узкой базой и компактным запястьем для выполнения операций со средней нагрузкой

Инновационная серия легких роботов M-710 предназначена для работы с грузами среднего веса от 20 до 70 кг. Компактное запястье, жесткая конструкция руки, узкая база и зона досягаемости до 3,1 м делают их незаменимыми при выполнении множества задач, а благодаря высоким угловым скоростям осей этих роботы являются очень быстрыми. Они также отличаются высокой грузоподъемностью и прекрасными инерционными показателями, благодаря чему любая модель может применяться для выполнения широкого спектра операций.

Специалист по эксплуатации в сложных условиях

Роботы серии M-710iC, рассчитанные на работу на чрезвычайно высоких скоростях и демонстрирующие максимальную эксплуатационную гибкость и надежность в самых разных сферах применения, отличаются воспроизводимой точностью и непревзойденными рабочими характеристиками. Эти модели полностью защищены по стандарту IP67, поэтому они идеально подходят для работы в жестких условиях. Кроме этого, данный промышленный робот имеет одни из лучших в своем классе показатели досягаемости и может осуществлять операции над собой и позади себя.

Особенности промышленных роботов М-710

Серия M-710iC

Как я могу вам помочь повысить продуктивность? Наши специалисты с нетерпением ждут возможности оказать вам поддержку.

Свяжитесь с нами