M-410iC/315

Паллетоукладчик большой грузоподъемности с полым запястьем

Паллетоукладчики серии M-410, разработанные компанией, первой в мире создавшей специализированный робот для паллетирования, позволяют повысить скорость операций паллетирования и погрузочно-разгрузочных работ. Данная четырехосевая модель компактного паллетоукладчика специально разработана для обеспечения точности и высокой скорости при выполнении операций с грузами до 315 кг.

ОСЕВОЙ РОБОТ

4

ДОСЯГАЕМОСТЬ:

3143 мм

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ:

315 кг

Загрузить техническое описание

Контроллер R-30iB для роботов FANUC

  • компактный и составной
  • интеллектуальная система iPendant Touch
  • улучшенное энергосбережение
  • улучшенная производительность
УЗНАЙТЕ ВСЕ О КОНТРОЛЛЕРАХ РОБОТОВ FANUC

Безграничные возможности

Умножьте производительность вашего промышленного робота с помощью изготавливаемых по индивидуальному заказу принадлежностей FANUC, программных компонентов типа iRPickTool, а также программных средств безопасности DCS. Сделайте вашего робота еще более интеллектуальным и способным самостоятельно повышать свою производительность с помощью уникальной обучающей системы управления Learning Vibration Control.

Удобство

Повышение удобства работы за счет iPendant touch

Искусственный интеллект

Познакомьтесь с интеллектуальными функциями технического зрения FANUC

Интерфейс

Узнайте о новом поколении современных технологий с контроллером FANUC R-30iB

Движение

Узнайте о множестве специализированных решений для оптимизации движений

Безопасность

Интеллектуальные функции безопасности помогают экономить пространство и средства

Безграничные возможности