M-410iC/185

Четырехосевой паллетоукладчик большой грузоподъемности

Паллетоукладчики серии M-410, разработанные компанией, первой в мире создавшей специализированный робот для паллетирования, позволяют повысить скорость операций паллетирования и погрузочно-разгрузочных работ. Данная компактная четырехосевая модель подойдет для высокоскоростного выполнения операций по паллетированию, сборке, машинной обработке и перемещению деталей.

ОСЕВОЙ РОБОТ

4

ДОСЯГАЕМОСТЬ:

3143 мм

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ:

185 кг

Загрузить техническое описание

Контроллер R-30iB Plus для роботов FANUC

  • более компактный вид
  • улучшенное взаимодействие пользователя с новым iHMI
  • пособие по программированию настроек
  • увеличена память (DRAM 1 ГБ, FROM 256 Мб) для повышения производительности
Узнать больше о контроллере робота

Безграничные возможности

Умножьте производительность вашего промышленного робота с помощью изготавливаемых по индивидуальному заказу принадлежностей FANUC, программных компонентов типа iRPickTool, а также программных средств безопасности DCS. Сделайте вашего робота еще более интеллектуальным и способным самостоятельно повышать свою производительность с помощью уникальной обучающей системы управления Learning Vibration Control.

Удобство

Повышение удобства работы за счет iPendant touch

Искусственный интеллект

Познакомьтесь с интеллектуальными функциями технического зрения FANUC

Интерфейс

Узнайте о новом поколении современных технологий с контроллером FANUC R-30iB

Движение

Узнайте о множестве специализированных решений для оптимизации движений

Безопасность

Интеллектуальные функции безопасности помогают экономить пространство и средства

Как я могу вам помочь повысить продуктивность? Наши специалисты с нетерпением ждут возможности оказать вам поддержку.

Свяжитесь с нами