Специалист по паллетированию на выходе с производственной линии, предназначенный для работы в тяжелых условиях эксплуатации с грузами весом до 700 кг

Серия этих паллетоукладчиков –, разработанных специально для перемещения грузов, позволяет повысить скорость операций паллетирования и погрузочно-разгрузочных работ. Обладая грузоподъемностью до 700 кг и радиусом рабочей зоны до 3,1 м, роботы серии M-410 с параллельной кинематикой и четырьмя или пятью осями идеально подходят для перемещения грузов среднего и большого веса. Компания FANUC одной из первых среди поставщиков роботов, опираясь на свой солидный опыт, накопленный в области автоматизации операций на выходе с производственной линии, разработала серию манипуляторов, специально предназначенных для решения задач по паллетированию.

Особенности рабочего пространства

Робот M-410 для паллетирования отличается оптимизированным рабочим пространством и большой длиной хода по вертикали, так как он был специально разработан для укладки поддонов в штабели высотой до двух метров. Чтобы сэкономить производственную площадь, облегчить транспортировку и установку, основание и контроллер встроены в платформу (также имеется версия без платформы).

Особенности промышленных роботов М-410

Как я могу вам помочь повысить продуктивность? Наши специалисты с нетерпением ждут возможности оказать вам поддержку.

Свяжитесь с нами