M-2000iA/1700L

Знакомьтесь — самый сильный в мире робот с большой досягаемостью!

Благодаря грузоподъемности до 1,7 т и досягаемости до 6,2 м этот робот обеспечивает максимальную приспособляемость при работе с большими и тяжелыми объектами. В пределах своей широкой рабочей зоны он может легко поднимать и позиционировать целые корпуса автомобилей. Робот разработан для усовершенствования производственных процессов, повышения их эффективности и сокращения затрат на автоматизацию.

ОСИ РОБОТА

6

ДОСЯГАЕМОСТЬ:

4683 мм

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ:

1700 кг


Загрузить техническое описание

Основные моменты

Контроллер R-30iB Plus для роботов FANUC

  • более компактный вид
  • улучшенное взаимодействие пользователя с новым iHMI
  • пособие по программированию настроек
  • увеличена память (DRAM 1 ГБ, FROM 256 Мб) для повышения производительности
Узнать больше о контроллере робота

Безграничные возможности

Умножьте производительность вашего промышленного робота с помощью изготавливаемых по индивидуальному заказу принадлежностей FANUC, программных компонентов типа iRPickTool, а также программных средств безопасности DCS. Сделайте вашего робота еще более интеллектуальным и способным самостоятельно повышать свою производительность с помощью уникальной обучающей системы управления Learning Vibration Control.

Удобство

Повышение удобства работы за счет iPendant touch

Искусственный интеллект

Познакомьтесь с интеллектуальными функциями технического зрения FANUC

Интерфейс

Узнайте о новом поколении современных технологий с контроллером FANUC R-30iB

Движение

Узнайте о множестве специализированных решений для оптимизации движений

Безопасность

Интеллектуальные функции безопасности помогают экономить пространство и средства