Модели роботов серии M-2000 с длинной и короткой рукой — самые сильные промышленные роботы на рынке

Самый сильный на рынке шестиосевой робот серии М-2000 обладает грузоподъемностью до 2,3 т и досягаемостью до 4,7 м. Он идеально подходит для погрузки-разгрузки, транспортировки и паллетирования тяжелых грузов. Исключительная длина хода по вертикали (6,2 м) и большая досягаемость по горизонтали позволяют заметно облегчить работу даже с очень крупными грузами. Роботы большой грузоподъемности, пользующиеся спросом в автомобильной промышленности и даже на кузнечных производствах, могут эффективно и безопасно поднимать готовые автомобили или их корпуса.




Знакомьтесь – новый рекордсмен, робот M-2000iA/2300

C грузоподъемностью 2,3 т самый сильный в мире робот стал еще сильнее. Убедитесь сами, как повышение гибкости выполнения операций разгрузки-загрузки тяжелых материалов увеличивает производительность.

Загрузите PDF 

Особенности промышленных роботов М-2000

Интеллектуальная, безопасная и прочная конструкция

Благодаря тщательно продуманному размещению двигателей движения запястья на плече J3 робота M-2000 удалось снизить до нуля риск выхода их из строя по причине перегрева или неблагоприятных рабочих условий. Чтобы исключить риск выхода из строя двигателей движения запястья робота M-2000 по причине перегрева или неблагоприятных рабочих условий, их размещение было тщательно продумано: они располагаются на плече J3. Качественное охлаждение воздуха, поступающего на двигатели запястья, позволяет увеличить нагрузки и снизить продолжительность циклов. Более того, несмотря на размер модели, она имеет компактную конструкцию руки, которая может легко проникать в узкие места. Герметичные узлы запястья обеспечивают безопасное функционирование промышленного робота M-2000 в сложных условиях, в том числе в пыльных и влажных средах.

Как я могу вам помочь повысить продуктивность? Наши специалисты с нетерпением ждут возможности оказать вам поддержку.

Свяжитесь с нами