M-20iD/35

Precise and fast handling

With a payload of 35 kg this robot is designed for material handling of large parts. Equipped with outstanding axis speeds and ultimate precision within its class this robot is suitable for a wide range of applications

AXIS ROBOT

6

REACH

1831 mm

LOAD CAPACITY

35 kg

Download Flyer

Контроллер R-30iB Plus для роботов FANUC

  • более компактный вид
  • улучшенное взаимодействие пользователя с новым iHMI
  • пособие по программированию настроек
  • увеличена память (DRAM 1 ГБ, FROM 256 Мб) для повышения производительности
Узнать больше о контроллере робота

Безграничные возможности

Умножьте производительность вашего промышленного робота с помощью изготавливаемых по индивидуальному заказу принадлежностей FANUC, программных компонентов типа iRPickTool, а также программных средств безопасности DCS. Сделайте вашего робота еще более интеллектуальным и способным самостоятельно повышать свою производительность с помощью уникальной обучающей системы управления Learning Vibration Control.

Искусственный интеллект

Познакомьтесь с интеллектуальными функциями технического зрения FANUC

Convenience

More convienence with iPendant touch

Interface

Learn about a new generation of advanced technology with the FANUC R-30iB Plus controller

Motion

Find our dedicated range of solutions for improved motion

Safety

Smart safety functions save you space and money