Компактный и сильный промышленный погрузочно-разгрузочный робот для осуществления разнообразных рабочих операций, выполняемых человеком

Являясь лидером отрасли по таким показателям, как грузоподъемность, радиус рабочей зоны, а также скорость и ускорение осей, роботы серии M-20 обладают зоной досягаемости до 2 м и способностью перемещения грузов весом до 35 кг. Достаточно легкие, но сильные, эти 6-осевые роботы имеют уникальную конструкцию с полой верхней рукой и запястьем, не снижающую производительность. Роботы серии М-20 идеально подходят для манипулирования различными материалами и являются прекрасным решением для выполнения производственных операций со средней нагрузкой.

Один робот — ноль проблем

Тщательно продуманная конструкция роботов серии M-20i позволяет без особых усилий расширить их функциональные возможности. Коммуникации аккуратно проложены внутри руки, поэтому проблемы, связанные с повреждением, отрывом и износом оснастки, уходят в прошлое. В дополнение, на задней части руки предусмотрен кронштейн, чтобы на робота было удобно монтировать периферийное оборудование.

Особенности промышленных роботов М-20

Серия M-20iA

Как я могу вам помочь повысить продуктивность? Наши специалисты с нетерпением ждут возможности оказать вам поддержку.

Свяжитесь с нами