M-10iD/10L

Предельный радиус рабочей зоны, быстрая и точная загрузка-разгрузка материалов

Новая модель с длинной рукой серии М-10 отличается превосходной скоростью перемещения в осевых направлениях и максимальной точностью в своем классе. Этот чрезвычайно универсальный робот, разработанный специально для малых рабочих зон, может работать с относительно крупными деталями благодаря большой горизонтальной длине хода, а также пригоден для установки в потолочном положении или под углом.

ОСЕВОЙ РОБОТ

6

ДОСЯГАЕМОСТЬ

1636 mm

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

10 kg

Загрузить техническое описание

Контроллер R-30iB Plus для роботов FANUC

  • более компактный вид
  • улучшенное взаимодействие пользователя с новым iHMI
  • пособие по программированию настроек
  • увеличена память (DRAM 1 ГБ, FROM 256 Мб) для повышения производительности
Узнать больше о контроллере робота

Безграничные возможности

Умножьте производительность вашего промышленного робота с помощью изготавливаемых по индивидуальному заказу принадлежностей FANUC, программных компонентов типа iRPickTool, а также программных средств безопасности DCS. Сделайте вашего робота еще более интеллектуальным и способным самостоятельно повышать свою производительность с помощью уникальной обучающей системы управления Learning Vibration Control.

Удобство

Повышение удобства работы за счет iPendant touch

Искусственный интеллект

Познакомьтесь с интеллектуальными функциями технического зрения FANUC

Интерфейс

Узнайте о новом поколении современных технологий с контроллером FANUC R-30iB

Движение

Узнайте о множестве специализированных решений для оптимизации движений

Безопасность

Интеллектуальные функции безопасности помогают экономить пространство и средства