M-10iA/10M

Высокоскоростной робот с высокими инерционными показателями

Эта модель обладает лучшими в своем классе инерционными показателями и характеристиками грузоподъемности. Она повышает производительность и оптимизирует продолжительность циклов, и в то же время характеризуется чрезвычайной универсальностью благодаря перемещению по шести осям. Модель отличается самыми высокими инерционными показателями и скоростью вращения запястья в своем классе, и с легкостью справляется с задачами по манипулированию грузами весом до 10 кг.

ОСЕВОЙ РОБОТ

6

ДОСЯГАЕМОСТЬ:

1422 мм

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ:

10 кг


Загрузить техническое описание

Контроллер R-30iB Plus для роботов FANUC

  • более компактный вид
  • улучшенное взаимодействие пользователя с новым iHMI
  • пособие по программированию настроек
  • увеличена память (DRAM 1 ГБ, FROM 256 Мб) для повышения производительности
Узнать больше о контроллере робота

Безграничные возможности

Умножьте производительность вашего промышленного робота с помощью изготавливаемых по индивидуальному заказу принадлежностей FANUC, программных компонентов типа iRPickTool, а также программных средств безопасности DCS. Сделайте вашего робота еще более интеллектуальным и способным самостоятельно повышать свою производительность с помощью уникальной обучающей системы управления Learning Vibration Control.

Удобство

Повышение удобства работы за счет iPendant touch

Искусственный интеллект

Познакомьтесь с интеллектуальными функциями технического зрения FANUC

Интерфейс

Узнайте о новом поколении современных технологий с контроллером FANUC R-30iB

Движение

Узнайте о множестве специализированных решений для оптимизации движений

Безопасность

Интеллектуальные функции безопасности помогают экономить пространство и средства