Быстрое и компактное решение для выполнения любых производственных операций с небольшими грузами

Самые быстродействующие роботы в своем классе серии M-10 обеспечивают повышение производительности и оптимизацию длительности производственного цикла в широком спектре операций захвата, перемещения и обслуживания станков. При весе всего 140 кг роботы серии М-10 могут работать с грузами до 16 кг, а также обладают лучшими показателями скорости и ускорения осей, за счет чего повышается скорость поворота запястья. Интегрированные кабели и компактное полое запястье облегчают доступ даже в ограниченные пространства.

Идеальное решение для работы с небольшими грузами

Благодаря отличным осевым скоростям и ускорению роботы FANUC M-10 идеально подходят для взятия и размещения грузов весом до 12 кг. Герметичные подшипники и бесщеточные необслуживаемые двигатели переменного тока обеспечивают защиту и повышают надежность, увеличивая срок службы и значительно сокращая время простоев.

Особенности промышленных роботов М-10

Как я могу вам помочь повысить продуктивность? Наши специалисты с нетерпением ждут возможности оказать вам поддержку.

Свяжитесь с нами