Используйте навигацию

LR Mate 200iD/4SH

Подвижный мини-робот

Этот ультракомпактный пятиосевой робот с короткой рукой имеет досягаемость 550 мм и высокоскоростное запястье, поэтому он идеально подходит для установки в ограниченном рабочем пространстве, а также для интеграции с компактными станками. Эта модель легко интегрируется и для нее доступен широкий набор дополнительных компонентов, включая системы технического зрения и силомоментного очувствления, а также компоненты для специализированного применения. Кроме того, робот имеет полноценную степень защиты класса IP69K.

ОСЕВОЙ РОБОТ

5

ДОСЯГАЕМОСТЬ:

550 мм

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ:

4 кг

Загрузить техническое описание

Контроллер R-30iB для роботов FANUC

  • компактный и составной
  • интеллектуальная система iPendant Touch
  • улучшенное энергосбережение
  • улучшенная производительность
УЗНАЙТЕ ВСЕ О КОНТРОЛЛЕРАХ РОБОТОВ FANUC

Безграничные возможности

Умножьте производительность вашего промышленного робота с помощью изготавливаемых по индивидуальному заказу принадлежностей FANUC, программных компонентов типа iRPickTool, а также программных средств безопасности DCS. Сделайте вашего робота еще более интеллектуальным и способным самостоятельно повышать свою производительность с помощью уникальной обучающей системы управления Learning Vibration Control.

Удобство

Повышение удобства работы за счет iPendant touch

Искусственный интеллект

Познакомьтесь с интеллектуальными функциями технического зрения FANUC

Интерфейс

Узнайте о новом поколении современных технологий с контроллером FANUC R-30iB

Движение

Узнайте о множестве специализированных решений для оптимизации движений

Безопасность

Интеллектуальные функции безопасности помогают экономить пространство и средства