Collaborative robot CR-35iB



Единственный в мире коллаборативный робот грузоподъемностью 35 кг.

Я самый сильный в мире коллаборативный робот. Моя способность поднимать грузы весом до 35 кг в сочетании с потрясающей досягаемостью и абсолютной безопасностью позволяют использовать меня для выполнения самых разнообразных работ. Большинство из них традиционно выполнялись вручную, но теперь все изменилось. Я здесь, чтобы поднимать и позиционировать тяжелые изделия на различных производствах. Благодаря мне у вас появится время для выполнения более квалифицированной работы. Не беспокойтесь, мои датчики усилия и мягкая резиновая кожа обеспечат вашу безопасность. Я буду счастлив работать с вами или поблизости. Вы можете направлять меня, обучать или просто оттолкнуть в сторону, если вам понадобится больше свободного места. Вместе мы будем работать быстрее, безопаснее и эффективнее.

Загрузить техническое описание 


AXIS ROBOT

6

REACH

1831 mm

LOAD CAPACITY

35 kg


Как я могу вам помочь повысить продуктивность? Наши специалисты с нетерпением ждут возможности оказать вам поддержку.

Свяжитесь с нами