Коллаборативный робот CR-15iA



Необходимая грузоподъемность и радиус рабочей зоны для широкого спектра применений для погрузочно-разгрузочных операций

Способный поднимать 15 кг, я – мощный коллаборативный робот, который прекрасно заполняет пробел между моими младшими братьями CR-4iA и CR-7iA и старшим братом CR-35iA. Как и вся моя семья, я полагаюсь на проверенную технологию FANUC и высокочувствительный датчик, встроенный в мое основание. В результате я не только чрезвычайно надежен, но и невероятно безопасен при высокой производительности, что позволяет мне работать вместе с людьми или рядом с ними в ряде промышленных применений, таких как погрузочно-разгрузочные операции, обслуживание оборудования, осмотр и логистика.

Количество осей РОБОТА

6

РАДИУС РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

1441 mm

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

15 kg

Загрузить техническое описание

Основные преимущества коллаборативного робота CR-15iA

Я готов вам помочь.

Как я могу вам помочь повысить продуктивность? Наши специалисты с нетерпением ждут возможности оказать вам поддержку.

Свяжитесь с нами