Коллаборативные роботы FANUC > Роботы > Подбор робота > Коллаборативные роботы Menu ИзделияРоботыЧПУRobodrillСтанок RoboshotRobocutFIELD systemLaserСлужба-по-работе-с-заказчикамизапасные частиРешенияОтраслиСферы примененияПрактические-примерыО-компании-FANUCВакансииСтраныИсторияНовости-и-событияО компанииПочему-FanucСвяжитесь-с-нами MyFANUCDownload center Роботы Подбор робота LR MateLR-10 Дуговая сваркаКоллаборативные роботы CR-4iACR-7iA/LCRX-10iACRX-10iA/LCR-14iA/LCR-15iACRX-20iA/LCR-35iA Роботы DELTASCARA RobotsПокрасочные роботыM-10M-20M-410M-710iCM-800M-900M-1000M-2000iAR-1000iAR-2000 Обзор ассортиментаПринадлежности для роботаОбразовательный комплексКонтроллер J-30iB Используйте навигацию Language selection follow us Sitemap Print Menu ИзделияРоботыЧПУRobodrillСтанок RoboshotRobocutFIELD systemLaserСлужба-по-работе-с-заказчикамизапасные частиРешенияОтраслиСферы примененияПрактические-примерыО-компании-FANUCВакансииСтраныИсторияНовости-и-событияО компанииПочему-FanucСвяжитесь-с-нами MyFANUCDownload center Будущее за взаимодействием Представьте себе мир без защитных ограждений, мир, в котором люди работают бок о бок с роботами. В этом мире роботы выполняли бы все тяжелые операции, а люди расходовали свое драгоценное время на менее обременительную, более квалифицированную или творческую работу. С коллаборативными роботами FANUC мы на пороге этого мира. В имеющихся производственных средах эти роботы работают совместно с людьми, как крайне важная часть команды. Производственные линии полностью автоматизированы, роботы выполняют все однообразные операции, поднимают грузы массой до 35 кг, оберегая людей от нагрузок. Загрузите брошюру CR Загрузите брошюру CRX Коллаборативные роботы CRX-10iA Коллаборативный робот Оси: 6 Грузоподъемность: 10 кг Досягаемость: 1249 мм CRX-10iA/L Коллаборативный робот Оси: 6 Грузоподъемность: 10 кг Досягаемость: 1418 мм CR-14iA/L 6-ти осевой робот, модель с длинной рукой Оси: 6 Грузоподъемность: 14 кг Радиус действия: 911 мм CR-15iA Коллаборативный робот Грузоподъемность: 15 кг Радиус рабочей зоны: 1441 мм Collaborative robot CR-35iA Шестиосевой коллаборативный робот Оси: 6 Грузоподъемность: 35 кг CRX-20iA/L Collaborative robot Axes: 6 Payload: 20 kg Reach: 1418 mm CRX Highlights Быстрая установка CRX не требует для установки какой-либо специальной поверхности, а контроллер питается от обычного источника питания (200-240 В). Экономия места При весе всего 40 кг и компактной конструкции новейший коллаборативный робот может быть быстро внедрен на промышленную площадку благодаря своей малой занимаемой площади и возможности установки в любом месте (на полу, вверх ногами и под углом). С удлиненной версией вы можете работать даже в более ограниченных пространствах благодаря движению под собой Программирование с помощью функции Drag & Drop С помощью планшета Teach Pendant можно программировать с помощью Drag & Drop. Эта функциональность позволяет легко программировать приложение за считанные минуты. Ручное обучение CRX может легко учиться у вас. Как? Просто используйте функцию обучения с ручным управлением, чтобы научить Кобота. Просто приведите своего робота в нужное положение и сохраните его на планшете, используя функцию drag & drop. Легко подключить Новый CRX предлагает простое в использовании программное обеспечение, позволяющее пользователям легко устанавливать интерфейс для периферийного оборудования. FANUC знает потребности рынка и предоставляет все возможные варианты, как системы камер (iRVision), технологии датчиков силы (FS-15ia) и многое другое! Легендарная надежность 40-летний опыт создания промышленных роботов и стремление к совершенству обеспечивают высокую надежность. FANUC гордится тем, что производит высококачественную продукцию, которая будет работать идеально в течение длительного времени, помогая клиентам эффективно работать и повышать свою производительность. Особенности коллаборативных роботов FANUC Безопасное сотрудничество Все преграды на пути к совместной работе остались в прошлом: роботы CR совершенно безопасны для человека. Находясь в одном рабочем пространстве, робот и человек могут спокойно работать бок о бок без использования защитных ограждений. Остановка при столкновении Благодаря технологии остановки при столкновении и надежному датчику роботы FANUC CR немедленно прерывают работу и останавливаются при контакте с человеком или статичным объектом. Грузоподъемность до 35 кг Коллаборативные роботы FANUC могут работать с грузами весом до 35 кг, таким образом робот CR-35iA является самым сильным в мире коллаборативным роботом. Легкое программирование и манипулирование FANUC Hand Guidance позволяет обучать вашего коллаборативного робота, проводя его через траектории, и/или использовать его для поднятия тяжестей вручную. Это стало возможным благодаря кнопке аварийной остановки и трехпозиционному переключателю блокировки, соответствующему стандартам ISO 10218 и ISO/TS 15066 Совместимость с дополнительным оборудованием FANUC В зависимости от сферы применения роботы CR могут быть оборудованы датчиками изображения FANUC Vision Sensor или FANUC 3D Area Sensor, которые помогают роботу распознавать изделия и определять их форму. Хорошая повторяемость Несмотря на свой зеленый внешний вид робот серии CR работает как любой другой робот FANUC и может повторить то же движение много раз с совершенно такой же ловкостью, что ведет к автоматизации всех сборочных операций в различных областях, таких как автомобилестроение, упаковка, распределение и металлообработка. Истории успеха STIHL | Тестирование обработки и вибрации 10-кг пил Чтобы освободить своих работников от подъема тяжестей, компания STIHL добавила CR-35iA к своей производственной линии в Вайблингене, Германия. Читать больше BENTELER | Загрузка и разгрузка испытательных станций При производстве в Швандорфе в Германии простые задачи, такие как транспортировка деталей, обрабатываются автоматическими системами, что делает рабочее место более эргономичным. Читать больше Откройте для себя широкий спектр возможностей коллаборативных роботов Автомобильная механообработка и сборка Чтобы предотвратить риск повторяющихся деформационных травм среди работников сборочной линии, робот серии CR поднимает и кладет тяжелые компоненты на механообрабатывающую и сборочную линии. Повторяемость, предлагаемая благодаря использованию коллаборативного робота для этих процессов, также улучшает качество и уменьшает продолжительность цикла. Обслуживание станка и осмотр деталей Серия CR идеально подходит для тех задач по обслуживанию станка, которые часто требуют присутствия оператора. Устранив потребность в дополнительной рабочей станции, роботы могут дополнительно выполнять проверки качества как часть процесса обработки. Сбор, упаковка и паллетирование На линиях упаковки и паллетирования роботы серии CR могут использоваться для выполнения монотонных, повторяющихся, грязных и опасных задач манипулирования, освобождая персонал для выполнения более сложных и разнообразных работ, которые требуют человеческих умений. Распыление / Дозирование Хотя роботы серии CR используются для нанесения герметиков, клеев, красок и других жидкостей, они безопасно работают рядом с людьми в различных отраслях промышленности. Как я могу вам помочь повысить продуктивность? Наши специалисты с нетерпением ждут возможности оказать вам поддержку. Свяжитесь с нами
Быстрая установка CRX не требует для установки какой-либо специальной поверхности, а контроллер питается от обычного источника питания (200-240 В).
Экономия места При весе всего 40 кг и компактной конструкции новейший коллаборативный робот может быть быстро внедрен на промышленную площадку благодаря своей малой занимаемой площади и возможности установки в любом месте (на полу, вверх ногами и под углом). С удлиненной версией вы можете работать даже в более ограниченных пространствах благодаря движению под собой
Программирование с помощью функции Drag & Drop С помощью планшета Teach Pendant можно программировать с помощью Drag & Drop. Эта функциональность позволяет легко программировать приложение за считанные минуты.
Ручное обучение CRX может легко учиться у вас. Как? Просто используйте функцию обучения с ручным управлением, чтобы научить Кобота. Просто приведите своего робота в нужное положение и сохраните его на планшете, используя функцию drag & drop.
Легко подключить Новый CRX предлагает простое в использовании программное обеспечение, позволяющее пользователям легко устанавливать интерфейс для периферийного оборудования. FANUC знает потребности рынка и предоставляет все возможные варианты, как системы камер (iRVision), технологии датчиков силы (FS-15ia) и многое другое!
Легендарная надежность 40-летний опыт создания промышленных роботов и стремление к совершенству обеспечивают высокую надежность. FANUC гордится тем, что производит высококачественную продукцию, которая будет работать идеально в течение длительного времени, помогая клиентам эффективно работать и повышать свою производительность.
Безопасное сотрудничество Все преграды на пути к совместной работе остались в прошлом: роботы CR совершенно безопасны для человека. Находясь в одном рабочем пространстве, робот и человек могут спокойно работать бок о бок без использования защитных ограждений.
Остановка при столкновении Благодаря технологии остановки при столкновении и надежному датчику роботы FANUC CR немедленно прерывают работу и останавливаются при контакте с человеком или статичным объектом.
Грузоподъемность до 35 кг Коллаборативные роботы FANUC могут работать с грузами весом до 35 кг, таким образом робот CR-35iA является самым сильным в мире коллаборативным роботом.
Легкое программирование и манипулирование FANUC Hand Guidance позволяет обучать вашего коллаборативного робота, проводя его через траектории, и/или использовать его для поднятия тяжестей вручную. Это стало возможным благодаря кнопке аварийной остановки и трехпозиционному переключателю блокировки, соответствующему стандартам ISO 10218 и ISO/TS 15066
Совместимость с дополнительным оборудованием FANUC В зависимости от сферы применения роботы CR могут быть оборудованы датчиками изображения FANUC Vision Sensor или FANUC 3D Area Sensor, которые помогают роботу распознавать изделия и определять их форму.
Хорошая повторяемость Несмотря на свой зеленый внешний вид робот серии CR работает как любой другой робот FANUC и может повторить то же движение много раз с совершенно такой же ловкостью, что ведет к автоматизации всех сборочных операций в различных областях, таких как автомобилестроение, упаковка, распределение и металлообработка.