Используйте навигацию

ARC Mate 100iD

Arc welding robot

This new generation of Arc Welding robots stands out based on its productivity advancements and rapid integration times. To utilize space more efficiently, the new ARC Mate 100iD has received a more sophisticated, curved design, which allows it to effortlessly operate in compact welding cells. It features a fully integrated welding hosepack and utility cables, which further economizes the workspace.
A larger workspace, reach and stroke, even in the backflip area, allows for a bigger working range. Improved rigidity and repeatability together with faster motion speed, mean increased productivity.

AXIS ROBOT

6

REACH

1441 mm

LOAD CAPACITY

12 kg

Загрузить техническое описание

Контроллер R-30iB Plus для роботов FANUC

  • более компактный вид
  • улучшенное взаимодействие пользователя с новым iHMI
  • пособие по программированию настроек
  • увеличена память (DRAM 1 ГБ, FROM 256 Мб) для повышения производительности
Узнать больше о контроллере робота

Безграничные возможности

Умножьте производительность вашего промышленного робота с помощью изготавливаемых по индивидуальному заказу принадлежностей FANUC, программных компонентов типа iRPickTool, а также программных средств безопасности DCS. Сделайте вашего робота еще более интеллектуальным и способным самостоятельно повышать свою производительность с помощью уникальной обучающей системы управления Learning Vibration Control.

Искусственный интеллект

Познакомьтесь с интеллектуальными функциями технического зрения FANUC

Convenience

More convienence with iPendant touch

Interface

Learn about a new generation of advanced technology with the FANUC R-30iB Plus controller

Motion

Find our dedicated range of solutions for improved motion

Safety

Smart safety functions save you space and money