Разработаны специально для выполнения операций дуговой сварки

Роботы серии Arc Mate предназначены специально для выполнения операций дуговой сварки и представляют собой изделие, созданное на основе обширного опыта, накопленного в сфере роботостроения и сварочных работ. Обладая грузоподъемностью до 20 кг и радиусом рабочей зоны до 2,0 м, роботы данной серии подходят для выполнения широкого спектра операций дуговой сварки, сварки лазером, пайки мягким припоем и резки. Различные модели роботов способны удовлетворить широкий спектр требований и, независимо от модели, комплектуются большим набором инструментов для повышения собственной эксплуатационной гибкости и эффективности ваших производственных процессов.



Промышленные роботы обеспечивают высокую точность и повторяемость операций дуговой сварки

Роботы FANUC для дуговой сварки оборудованы тонкой рукой с полым запястьем, что позволяет использовать их для работы с очень тяжелыми грузами в крайне ограниченных пространствах. Роботы FANUC созданы с учетом многолетнего опыта, накопленного в сферах роботостроения и дуговой сварки. Они подходят для выполнения различных видов дуговой сварки, включая резку лазером, сварку лазером и пайку мягким припоем. Различные модели роботов способны удовлетворить широкий спектр требований. Все они комплектуются набором разнообразных инструментов для повышения собственной эксплуатационной гибкости, безопасности производства и эффективности процесса дуговой сварки.

Серия роботов для дуговой сварки

Как я могу вам помочь повысить продуктивность? Наши специалисты с нетерпением ждут возможности оказать вам поддержку.

Свяжитесь с нами