Датчики Force Sensor для автоматизированной сборки, формирования контура и измерения

С помощью датчиков FANUC Force Sensor роботы могут определять прикладываемые к рабочему органу усилие и вращающий момент для шести степеней свободы. В результате роботы получают почти человеческое чувство осязания и способность выполнять работу, ранее доступную только квалифицированному рабочему. Роботы, оснащенные датчиком Force Sensor, способны решать задачи сборки, формирования контура и измерения в разнообразных сферах применения. Датчики Force Sensor четырех разных размеров доступны для 6-осевых роботов с грузоподъемностью до 250 кг. Максимальное время безотказной работы датчиков FANUC Force Sensor достигается благодаря сочетанию незначительного количества компонентов, которые отличаются традиционной надежностью FANUC. Для ускорения обработки они полностью интегрируются с роботом.

Загрузить брошюру

Датчики Force Sensor — точность на уровне квалифицированного рабочего 


Тактильное восприятие робота для сборки

Благодаря интеллектуальному определению датчиком Force Sensor усилия и вращающего момента для шести степеней свободы, робот может равномерно надавливать, сопрягать поверхности и вставлять валы, штифты и шестерни.

Не пора ли задуматься об автоматизации квалифицированного ручного труда с помощью датчика усилия? Обратитесь в компанию FANUC прямо сейчас и узнайте как.