Используйте навигацию

Специализация на точных инженерных компонентах

Задача: 
 Компания Vedos Verspanende Techniek BV, расположенная в городе Венло, специализируется на производстве точных компонентов для высокотехнологичных сфер применения в медицинской или полупроводниковой промышленности.

Решение: 
Применение фрезерных центров ROBODRILL со скоростью вращения 25 000 об/мин для достижения достаточно высокой скорости резания с использованием резцов размером 1 мм или даже меньше для механических компонентов.

Результаты: 
 Станки FANUC ROBODRILL обеспечивают высокую эффективность, которая позволяет заказчикам Vedos выполнять более сложные фрезерные операции. Маленькие компоненты производятся с высокой степенью точности, кроме того, также гарантировано автономное программирование и контроль качества.   

 

Повышенная эффективность при использовании станков ROBODRILL

Достаточная высокая скорость фрезерования

Металлурги обычно хвастаются большими тяжелыми слитками и большим количеством обломков. Однако мир маленьких точных компонентов также ставит сложные задачи, которые требуют специализированного подхода. Компания Vedos Verspanende Techniek BV, расположенная в городе Венло, специализируется на производстве точных компонентов для высокотехнологичных сфер применения в медицинской или полупроводниковой промышленности.
Когда мы посещали цех Vedos, машины работали на полной скорости. Это объясняется тем, что компания использует фрезеровочные центры Robodrill, скорость вращения которых достигает 25 000 об/мин. Это необходимо, чтобы добиться достаточной скорости резания с использованием резцов размером 1 мм или даже меньше.
“Мы специализируемся на производстве точных механических компонентов", - объясняет управляющий директор Фрэнк Сипел. - Мы делаем уплотнительные кольца размером в несколько миллиметров, маленькие винтики и другие крепежные элементы для сфер применения, в которых требуется высокая точность. Например, в электронных микроскопах все части должны быть идеально гладкими, шероховатость не должна превышать 0,8 мкм. Любая неровность станет причиной неточных измерений с помощью такого микроскопа". Маленький размер заготовок и высокая точность требуют особого подхода. Для постоянного поддержания требуемого уровня качества необходима высокая стабильность работы станков. Обработка также должна быть очень специфичной. Работники Vedos - это терпеливые люди, внимательные к деталям. Продукция маленького размера собирается в коробки и сетки. Иногда после изготовления с помощью фрезерных станков детали помещаются в маленькие формы для повторной обработки. Во время нашего визита один из работников использует крючок, чтобы доставать латунные кольца диаметром несколько миллиметров из маленькой коробки, в которую они были помещены вместе с обломками. Каждое кольцо стоит пять евро.

 

Высокая стабильность и точность

Компания была основана тестем Фрэнка Сипела 20 лет назад. Сам Фрэнк стал работать в компании позже в качестве работника на неполный рабочий день, однако быстро стал принимать все больше и больше участия в делах и, в итоге, дослужился до директора. Это было в 2015 году. С самого начала компания Vedos стала делать упор на производстве маленьких деталей с высокой точностью. 
“У нас 5 сверлильных станков и 6 станков с подачей стержней", - говорит Фрэнк Сипел. - Постепенно мы добавляли другие станки ROBODRILL компании FANUC. Сначала мы использовали 3-осные станки для окончательной обработки обточенных деталей. Например, чтобы сделать прорезь в винтиках. Потом мы перешли к 4-осным станкам, чтобы иметь возможность выполнять более сложное и эффективное фрезерование для наших клиентов. Основной упор по-прежнему делается на маленькие компоненты, однако существует большое количество других аспектов, например, автономное программирование и контроль качества на координатно-измерительной машине".
Компания Vedos имеет 8 станков Robodrill, которыми управляют 5 операторов. “Самому старому станку ROBODRILL уже исполнилось 10 лет, однако он такой же точный, как и прежде," - поясняет Фрэнк свой выбор FANUC. - Поскольку мы работаем с маленькими резцами, нам требуются станки с высокой скоростью вращения. Станки должны также быть очень стабильными и точными, чтобы мы могли быстро производить замену и быть уверенными в качестве. Станки Robodrill обладают всеми этими качествами".

Более высокая эффективность, чем у 12-осных станков

При выборе FANUC немаловажным является тот факт, что цены на станки очень доступные. “Поскольку станки очень долговечные, их износ не сопряжен со значительными затратами," - отмечает Фрэнк Сипел. - Благодаря высокой надежности они также характеризуются высокой доступностью." 
По этой причине компания Vedos предпочитает использовать большое количество станков, а не инвестировать в сложные комплексы для обработки. “12-осные станки, возможно, экономят время при производстве, однако впоследствии приходится следить за тем, чтобы не терять прибыль из-за необходимости настраивать эти станки, - говорит Фрэнк. - В конечном счете основное значение имеет себестоимость каждого продукта. Обычно использование двух станков является более эффективным, чем использование одного сложного токарного станка с подвижными инструментами. У нас даже есть клиенты со своими собственными фрезерными станками, но которые обращаются к нам, поскольку наши цены ниже".
Характеристики продукции также играют важную роль. "Чтобы получить гладкую поверхность, мы работаем с очень маленькими резцами. Получаются очень небольшие канавки, которые легко убрать. Быстрый и динамичный станок, такой как Robodrill, гораздо эффективнее большого, сложного, многоосного станка. Все сильно зависит от заказанного количества и характеристик продукции. Если допуски для фрезерных операций в сравнении с допусками для токарных операций должны быть очень небольшими, имеет смысл использовать комбинированный станок. Однако если допуски больше, мы добиваемся большей эффективности с помощью нескольких станков без потери точности".