Таким образом, GrindSmart®830, 630 и 530 являются первыми прецизионными шлифовальными центрами, которые позволяют подвергать механической обработке режущие инструменты с поверхностной отделкой и режущими кромками, которые превосходят рыночный стандарт.
Параллельно полной автоматизации индустрии 4.0
Колесный магазин над осью шпинделя имеет 15 позиций для планок. Каждая планка оснащена индивидуальной системой смазки и может удерживать 3 колеса. Автономность, которую обеспечивает этот магазин, позволяет работать с несколькими сдвоенными колесами непрерывно, без контроля. Продуманная установка робота FANUC LR Mate 200iD 7L в левой части станка усиливает автономность. Робот способен автоматически брать шпиндель из предварительно загруженного лотка, находящегося в его рабочей зоне, и обрабатывать в ночное время или в выходной день. Система захвата робота с двумя зажимами выпускает готовую деталь, а затем в течение пары секунд загружает болванку для шлифовки. Связь робота и числового программного управления естественным образом осуществляется через систему FANUC. «Модель 830XW оснащена надежным и высокоточным роботом с полиартикуляцией, а также может быть дополнен системой технического зрения для шлифования пластин на 630XW и выполнения других задач», — отмечает Жан-Марк Дик (Jean-Marc Dick). Таким образом, интеллектуального и автоматизированного робота GrindSmart® 830XW можно интегрировать в цеха прецизионного шлифования индустрии 4.0. При расчете окупаемости этих инвестиций следует учитывать качество выполненных работ, гарантии отсутствия сбоев, а также автономность станка, которая позволяет оптимизировать общую экономическую эффективность.
Перспективы обработки режущего инструмента
Работая над долгосрочными промышленными проектами, компания Rollomatic разработала и построила новые высокопроизводительные станки для режущих инструментов, в частности, эту модель, способную производить обработку инструмента диаметром до 32 мм. Станки GrindSmart® обеспечивают высочайшую геометрическую точность и качество поверхности изготавливаемых инструментов, которые показывают беспрецедентные результаты шлифования. Добавленная инвесторами стоимость за счет этого высококачественного производства выделит их продукцию на фоне конкурентов. Компания Rollomatic стремится к инновациям и, опираясь на мастерство FANUC Switzerland, открытость ЧПУ FANUC, технологию линейных двигателей и собственную глобальную сеть, приступила к новым проектам по производству высокопроизводительных режущих инструментов. «За последние несколько лет мы совместно решили проблемы роботизации станков и расширения нашего ассортимента, включив в него более крупные диаметры инструмента», — пояснил Дэмиен Вундерлин (Damien Wunderlin). «И у нас не было другого выбора, кроме как позиционировать эту разработку в топовом секторе, сосредоточившись на будущем цифровых технологий в ближайшие десятилетия», — добавил он.