Используйте навигацию

Задача:
интегрировать ЧПУ в новую линейку VDMF станков Mollart MicroDrill с целью максимального использования возможностей данной группы оборудования.

Решение:
в кооперации с FANUC использовать для управления микро-сверлильным станком ЧПУ FANUC 35i-B. Модель 35i-B прежде всего рассчитана на использование во фрезерных и сверлильных линиях, поэтому она более функциональна, чем система движения на базе ПЛК. Преимущество новинки — 100-мегабитное Ethernet-соединение для обеспечения высокой скорости передачи программ по частям, сбора данных и дистанционной диагностики и устранения неисправности.

Результат:
благодаря использованию ЧПУ FANUC станок MicroDrill является лучшим в своем классе для высокоточного микро-сверления. Он прост в программировании, обладает высокой производительностью и может быть легко автоматизирован с применением промышленного робота.

DOWNLOAD PDF

Используемая продукция FANUC: ЧПУ 35i-B

ЧПУ FANUC 35i-B идеально подходит для управления фрезерованием и сверлением, гораздо более функциональна, чем система на базе ПЛК, поддерживает широкий спектр стандартных промышленных протоколов, включая Ethernet/IP, ProfiNet и DeviceNet. Как и все ЧПУ FANUC, модель 35i-B спроектирована таким образом, чтобы обеспечить простоту программирования и возможность настройки для обеспечения всеобъемлющего управления как на станке, так и на любом периферийном устройстве.

Компания Mollart утвердила FANUC в качестве эксклюзивного поставщика ЧПУ для следующего поколения оборудования MicroDrill  

Специалист в технологии глубокого сверления - компания Mollart утвердила FANUC в качестве своего эксклюзивного партнера по ЧПУ для нового поколения вертикальных микро-сверлильных станков MicroDrill - VDMF.

Вертикальный микро-сверлильный станок Mollart MicroDrill используется для высокоточного сверления небольших отверстий диаметром 0,5-6 мм. Станок доступен в конфигурациях с 2-мя или 4-мя шпинделями в зависимости от потребности клиента.

Повышенная точность и сокращение времени цикла

Впервые представленные европейским заказчикам на выставке EMO 2017 новые станки серии MicroDrill позволяют на 25 % сократить время цикла по сравнению с предшественником. Новинки оснащены осью W и двухосевым поворотным столом для сверления деталей призматической формы.

Более высокой точности сверления можно достичь при использовании задней бабки (опция) Кроме того компактный станок MicroDrill размером всего 2 x 2 м, также может быть сконфигурирован для установки загрузочных систем, обеспечивающих время от стружки до стружки менее пяти секунд.

ЧПУ FANUC 35i-B

Одной из отличительных особенностей последней версии MicroDrill является использование ЧПУ FANUC 35i-B для управления станком. Модель 35i-B прежде всего рассчитана на использование во фрезерных и сверлильных линиях, поэтому более функциональна, чем система движения на базе ПЛК. Преимущество новинки — 100-мегабитное Ethernet-соединение для обеспечения высокой скорости передачи программ по частям, сбора данных и дистанционной диагностики и устранения неисправности.

Использование ЧПУ также позволяет сократить время цикла благодаря задействованию пяти одновременно выполняющихся независимых программ электроавтоматики (программ PMC). Таким образом устраняется также необходимость в использовании внешних ПЛК. Оптимизированный графический интерфейс пользователя может сократить время программирования и ускорить доступ к данным об обработке в реальном времени.

Достижение наилучшего результата

Ян Пети (Ian Petitt), управляющий директор компании Mollart Engineering: «Когда мы впервые приобрели станки VDM (*линейка VDM была изначально разработана немецкой компанией, приобретенной Mollart Engineering), стало ясно, что эта машина обладает непревзойденными качествами, но требует значительного обновления приводов и ЧПУ для полной реализации своего потенциала на рынке».

Он продолжает: «Мы работаем с FANUC более 25 лет и естественно мы выбрали эту компанию партнером для помощи в разработке станка. Мы уверены, что благодаря совместной работе мы разработали лучший в своем классе станок для точного микро-сверления. Он прост в программировании, обладает высокой производительностью с легкостью может быть автоматизирован с применением промышленного робота. И самое главное — у станков VDMF конкурентноспособная цена для машины такого качества».

Эффективность и простота программирования

Том Бушье (Tom Bouchier), управляющий директор компании FANUC UK, добавил: «Мы всегда были хорошими партнерами с Mollart, поэтому мы были очень рады получить приглашение к сотрудничеству для усовершенствования микро-сверлильного станка. Благодаря интеграции ЧПУ FANUC станок стал более эффективным и простым в программировании по сравнению с предшественником. ЧПУ FANUC — самое распространенное в мире ЧПУ. Это означает, что пользователям привычно работать с поддерживаемым языком написания управляющих программ и его возможностями, а это обеспечит более эффективную производственную среду».

Универсальное управление

Переход на ЧПУ FANUC в сверлильных станках VDMF является результатом тесного сотрудничества между компаниями Mollart и FANUC. Ему предшествовало создание системы автоматизации производства по заказу клиента Mollart из Тайваня, .

Ян продолжает: «Преимущество ЧПУ FANUC заключается в способности одновременно управлять станком и периферийными устройствами, например, измерительным оборудованием, что устраняет необходимость в использовании отдельных ПЛК, которые, конечно же, необходимы для каждого такого устройства».

«Безусловно, компания Mollart гордится тем, что предлагает решения для точного сверления, которые можно адаптировать к конкретным требованиям заказчика. Наши отношения с компанией FANUC гарантировано позволяют нам управлять всей системой сверлильных станков клиента — будь то автоматическая подача и снятие, или тестирование и измерение — из одной центральной точки управления. Именно поэтому мы выбрали компанию FANUC поставщиком ЧПУ, и очень рассчитываем на построение крепких деловых отношений с ними в течение ближайших лет».