Ключом к этому является концепция платформы: для покупателей преимущество модульной конструкции станка со стандартизованными компонентами заключается в минимизации издержек, высокой гибкости благодаря особой конструкции, минимальному сроку поставки, а также простоте технического обслуживания. Особенно подходящим примером является последняя разработка Kellenberger 100 – универсальный круглошлифовальный станок, заменяющий серии станков Kellenberger Vista и Vita, Tschudin T25, а также Jones & Shipman Ultramat CNC и Ultragrind 1000, при этом пользователь не должен отказываться от каких-либо функциональных возможностей.
Бернард Гшвенд, руководитель отдела технических разработок компании L. Kellenberger & Co. AG, подытоживает: «Благодаря многолетнему сотрудничеству с компанией FANUC в сегменте универсальных круглошлифовальных станков мы точно знаем, что система управления FANUC 31i-B control отвечает всем расчетным эксплуатационным характеристикам универсального круглошлифовального станка, такого как Kellenberger 100. Опыт компании FANUC в шлифовании также отразился в использованной технологии управления и привода. Высокоточное управления приводами позволяет осуществлять прецизионное профильное шлифование. Кроме того, поддерживается также функция интерполяции, благодаря которой Kellenberger может легко выполнять шлифовку некруглых поверхностей. «К тому же скорость 31i также подходит для высокопроизводительного шлифования», – отмечает Бернард Гшвенд. По его мнению сложнее всего было сделать так, чтобы «простой дизайн обладал таким же привлекательным соотношением цены и качества, как и самый сложный с технической точки зрения вариант».
В отношении сотрудничества менеджер по продукции Рольф Вальд подтверждает: «Мы развиваем интенсивное и очень успешное сотрудничество с опытными сотрудниками компании FANUC из швейцарского филиала в Биле. Они работают вместе с нами и на наших производственных площадках с целью поиска решений, касающихся в первую очередь человеко-машинного интерфейса. При необходимости быстрая помощь поступает из серво- или ЧПУ-лаборатории из штаб-квартиры компании FANUC в Японии».