Такой же эффективный, как и новый 35 лет спустя
Именно поэтому ответственные лица начали искать новый подходящий координатно-шлифовальный станок и по счастливой случайности вышли на Роланда Хаслбахера. Он пообещал им, что модернизирует Hauser S3 до уровня современной ЧПУ-модели. На всякий случай он выполнил лазерный замер стола X/Y. Измерение в соответствии со стандартом ISO выявило отклонение всего лишь 0,0025 мм – “превосходный показатель для 35-летнего станка”, – заключает Роланд Хаслбахер. - “Единственной заменой механической части была замена подшипников переднего шпинделя. Вся же электрическая часть была заменена полностью, включая добавление ЧПУ-контроллера.”