В рамках выполнения контракта с компанией Concentric один центр Robodrill изготавливает крышки масляных насосов, второй — корпуса насосов, причем оба центра работают более чем в три смены.
В первом центре с крышками проводятся две отдельные операции, при этом в зажимное приспособление устанавливается одновременно по две крышки, а их ориентация в приспособлении может быть любой из двух возможных. В каждом цикле с одной крышкой выполняется операция 1, а со второй — операция 2, за счет чего в каждом цикле загрузки/разгрузки из центра выходит готовая крышка. Во втором центре зажимаются и полностью обрабатываются два корпуса. При изготовлении насосов коробки передач третий центр Robodrill в посменном режиме выполняет обработку двух разных деталей из алюминиевых заготовок, получаемых методом литья под давлением. Восемь крепежных приспособлений дают возможность изготавливать две детали, т. е. четыре компонента, в каждом цикле загрузки/разгрузки.
Во всех трех центрах в конце каждого цикла цапфа с закрепленными на ней компонентами программируется на возврат в исходное положение под углом 45 градусов. Это способствует удалению металлической стружки и охлаждающей жидкости, а также сводит к минимуму необходимость очистки зоны обработки с помощью устройства для продувки сжатым воздухом. Кроме того, при этом повышается эргономичность работы операторов и эффективность производства.
Высокая скорость центров Robodrill α-D21LiA5 является результатом применения передовой промышленной спецификации, определяющей достижение скорости перемещения на ускоренном ходу 54 м/мин по всем линейным осям с ускорением 1,5 g, программируемую до 30 м/мин скорость подачи и длительность смены инструмента 1,6 секунды от реза до реза. Все центры в компании Concentric имеют рабочий объем 700 x 400 x 330 мм, оснащены конвейерами для удаления стружки и системами отведения масляного тумана.
Г-н Макфолл подтвердил, что установленные центры доказали свою надежность, обрабатывая компоненты с точностью ±10 микрон, а компания FANUC оказала прекрасную поддержку в сфере программирования и обучения.