Итальянская компания ARS располагается в Ареццо, Тоскана, и поставляет гибкие производственные системы по всему миру. Компания известна своими инновационными решениями. Обширный опыт нашей команды профессионалов распространяется на все сферы, от робототехники до машинного зрения и неразрушающего применения рентгеновских лучей.
За годы работы компания ARS приобрела значительный опыт в технологиях промышленной автоматизации сборки, обработки материалов, упаковки и контроля качества. Технологии ARS применяются во многих важных отраслях промышленности: электронной, автомобильной, косметической, медицинской и пищевой.
Компания продвигает максимально экономичные, гибкие и модульные решения. Например, FlexiBowl®, инновационный гибкий механизм подачи, применение которого не заканчивается жизненным циклом изделия. Целью компании является предоставление индивидуальных, технологически передовых и гибких решений, которые позволяют быстро и просто удовлетворять текущий и будущий спрос с гарантией высокого качества исполнения и эффективности.
Она работает совместно с клиентами над повышением их конкурентоспособности за счет роста эффективности работы, уменьшения простоев и улучшения качества продукции. Компания FANUC оказывала огромную помощь при изучении каждой области применения, что сокращало время и ресурсы, необходимые для проверки осуществимости каждого потенциального проекта. Они поддерживают большинство протоколов связи, легко интегрируются с любым оборудованием и соответствуют самым разнообразным требованиям, которые только можно предъявить.
FlexiBowl® — это гибкий механизм подачи деталей, совместимый со всеми роботами FANUC и их системами технического зрения. Один FlexiBowl® способен работать с целым семейством деталей размером 1–250 мм и весом 1–250 г и заменяет собой целый набор вибрирующих чаш. Это решение отличается высокой универсальностью и позволяет подавать детали любой геометрии, с любой поверхностью и из любых материалов. Отсутствие специального оснащения, простота использования и интуитивно понятное программирование позволяют быстро и многократно менять продукцию в течение одной рабочей смены. Области применения могут быть самыми разными, от производства косметики до автомобилестроения, изготовления медикаментов, электрических элементов и многого другого. Преимущества заключаются в том, что механизм одновременно выполняет функции накопителя (загрузка), подачи (разделение) и робота (сбор).
Он относится к категории круговых систем, в которых падение, разделение и комплектование происходит одновременно и выполняется на отдельных независимых секторах диска. Таким образом, скорость подачи деталей значительно повышается.
Одной из наиболее интересных особенностей FlexiBowl® является то, что механизм может работать с габаритными и тяжелыми деталями и обеспечивает максимальную рабочую нагрузку в 7 кг. FlexiBowl® допускает управления несколькими способами, и все они поддерживаются FANUC: порты ввода-вывода и цифровые выводы, разъем TCP, Ethernet IP.
В основном для решения таких задач используются роботы FANUC моделей M-1iA и M-2iA, LR Mate 200iD, SCARA SR-3iA и SR-6iA. Часто применяется также система iRVision. Это объясняется надежностью FANUC, открытостью для коммерческого внедрения, эффективной технической поддержкой, а также высочайшим качеством исполнения.
FANUC позволяет ARS разрабатывать индивидуальные интерфейсы, которые во многом упрощают как интеграцию устройств, так и программирование. В частности, ARS разработала плагин для создания базы данных без необходимости постоянного написания кода. Высокая степень гибкости в настройке параметров позволяет адаптировать его к любым требованиям сферы применения.
Роботы FANUC, особенно антропоморфный LR Mate 200iD, а также SCARA SR-3iA и SR-6iA, способны удовлетворить самые взыскательные производственные потребности, которые часто присутствуют в решениях ARS.
Благодаря отличной совместимости с роботами FANUC и системами технического зрения, решения ARS способны проводить круговую инспекцию и осуществлять при этом непрерывную подачу с высокой скоростью.
Решение FlexiBowl® внедряется по всему миру. Применение роботов FANUC позволяет ARS гарантировать своим клиентам поддержку программного и аппаратного обеспечения, которая не только чрезвычайно быстрая, но и широко распространена на международном уровне.