Applyca недавно разработала CUBE - высокоточную лучшую в своей категории установку лазерной резки для обеспечения точности, эффективности, надежности и низких эксплуатационных расходов. «Волоконный лазер очень гибкий, управляемый и может эффективно выполнять различные виды обработки, такие как резка и маркировка; он предлагает полный набор операций и интенсивность, которых не хватает в CO2-лазерах».
Оборудованный цифровым управлением серии 30i-LB и лазерной системой FANUC мощностью 2 кВт, CUBE также может комплектоваться интегрированным сервисным роботом FANUC R-2000iC/125L.
Установка лазерной резки, которой не хватало
CUBE, впервые представленная на SamuMetal 2018, является самой уникальной в своем роде установкой лазерной резки. Она имеет небольшой размер, всего 2500 x 2500 x 2500 мм. В текущем ландшафте лазерного оборудования, где доминируют очень большие и громоздкие машины, CUBE нацелена на ту часть рынка, которая имеет необходимость выполнять лазерную обработку, но не имеет значительного места в производственном помещении или особенно сложных требований, что делает объем требуемых инвестиций критическим. Кроме того, ее размер позволяет перевозку в стандартных 20 или 40-футовых контейнерах, что является важным критерием при поставке. Это также открывает новые возможности и перспективы для Applyca, в том числе за рубежом.
В соответствии с самой современной технологией авиационной индустрии CUBE изготовлен из алюминия и имеет очень легкую конструкцию (6000 кг), что обеспечивает динамичность и скорость выполнения.
Система управления и лазерная система FANUC обеспечивают полную надежность решений японской компании в сочетании с преимуществами своевременной и квалифицированной глобальной помощи. «Не забывайте, что бренд FANUC для небольшой компании, такой как наша, открывает двери, которые иначе были бы редко доступны, особенно за рубежом», - подчеркивает Скьяррабон из Applyca.
Еще одна особенность CUBE — это лазерная установка с модульной архитектурой; другими словами, можно комбинировать специальные модули с ядром установки, чтобы увеличить их размер в соответствии с конфигурацией, требуемой клиентами. Очевидное преимущество заключается в том, чтобы предложить рынку «легкую» небольшую установку и универсальную возможность роста с учетом конкретных потребностей проекта.
Затем модули могут обслуживаться автоматическими системами загрузки или роботизированными ячейками, способными отделять готовый продукт от отходов.