Индивидуальная настройка лазерных систем

Благодаря наличию разнообразных специализированных программных функций и аппаратных принадлежностей настройка лазерной системы FANUC в соответствии с вашими индивидуальными требованиями удивительно проста.

Функции программного обеспечения лазера FANUC

Управление величиной зазора лазера

В станках для резки лазером, оснащенных детектором, измеряющим расстояние от сопла до поверхности изделия, функция управления величиной зазора FANUC передает сигнал детектора в ЧПУ через специальный интерфейс. Затем ЧПУ FANUC обрабатывает сигнал, чтобы обеспечить сверхточное управление величиной зазора с использованием оси Z станка. Функция управления величиной зазора позволяет повысить качество резки и обеспечивает более точное регулирование зазора между соплом и изделием.

Автоматический отвод по оси управления величиной зазора

Функция FANUC для автоматического отвода и подвода по оси управления величиной зазора обеспечивает автоматический отвод по оси управления величиной зазора во время операции позиционирования из конечного положения текущей точки резки к следующей точке резки вдоль оси X/Y. Также возможен подвод к изделию по оси управления величиной зазора при одновременном подводе к следующей точке резки по оси X/Y без отмены режима управления величиной зазора. Далее можно начинать следующий этап резки.

Регулирование мощности

С помощью этой функции осуществляется адаптация рабочих характеристик лазера в соответствии с процессом резки посредством управления мощностью, частотой и рабочим циклом лазера в реальном времени, т. е. происходит синхронизация мощности лазера и подачи по оси. Даже при резке под очень острыми углами на высокой скорости предотвращаются горение и перегрев.

Функция-снятия-фасок

Данная функция обнаруживает острые углы на траектории резки и автоматически настраивает скорость и условия процесса, что позволяет получить более острые фаски и сократить продолжительность циклов. Благодаря применению данной функции можно повысить качество обработанных резкой поверхностей и увеличить производительность станка.

Функция настройки условий резки

Функция настройки условий резки позволяет объединять и сохранять пользовательские параметры машинной обработки (которые в противном случае задаются отдельно с использованием команд управления мощностью, частотой и рабочим циклом лазера) в таблице команд E-code. В результате упрощается структура программ и процедуры, что позволяет экономить ценное время пользователя, затрачиваемое на настройку, при выполнении повторяющихся операций.

Контроль лазера

Благодаря этой функции ЧПУ оператор может контролировать состояние лазерного генератора на специальном экране. С помощью этой функции, обеспечивающей постоянные технические характеристики лазера и позволяющей повысить производительность станка, оператор также может вмешиваться в технологический процесс и предотвращать повреждение генератора в случае ошибки.

Компенсация длины траектории луча

Если в станке не выполняется компенсация расходимости луча, размеры поперечного сечения луча в объективе изменяют характеристики режущего инструмента. Функция компенсации длины траектории луча обеспечивает постоянство размеров поперечного сечения луча в объективе.

Аппаратные принадлежности для лазеров FANUC

Многоканальные системы ЧПУ

Выберите специализированную многоканальную модель ЧПУ FS30i-LB для станков для двух- и трехмерной резки лазером или бюджетную модель ЧПУ FS31i-LB для стандартных станков для двухмерной резки лазером. Обе системы ЧПУ позволяют реализовать интеллектуальные программные решения для эффективной и экономичной лазерной обработки и подходят для мощных станков с комбинацией лазер/пуансон. Встроенные функции управления и диагностики лазера позволяют прогнозировать потребность в техническом обслуживании и обеспечивают максимальное время безотказной работы и высокую производительность.

Небольшие значения длины траектории луча

В лазере FANUC луч проходит внутри корпуса лазера, в результате чего последний может располагаться ближе к изделию. Это позволяет уменьшить площадь основания станков и размеры конструкции.

Большие значения длины траектории луча

При установке лазера дальше от обрабатываемого изделия можно увеличить траекторию луча.