FANUC представил свои решения на выставке Металлообработка-2019.

PRESS RELEASE | June 2019

Компания FANUC – один из лидирующих мировых производителей средств промышленной автоматизации, который обладает более чем 60-летним опытом разработки и производства систем числового программного управления и другого высокотехнологичного оборудования. За все время было произведено свыше 4 миллионов систем ЧПУ, 592 000 промышленных роботов, 32 000 электроэрозионных станков, 261 000 компактных фрезерных обрабатывающих центров   На выставке Металлообработка-2019, которая прошла в Экспоцентре с 27 по 31 мая, компания представила полный спектр решений по автоматизации производства. 

На стенде компании FANUC был представлен автоматизированный комплекс, включающий в себя компактный фрезерный обрабатывающий центр ROBODRILL α - D21MiB и коллаборативный робот CR-7iA/LНа специальной заготовке производилось фрезерование логотипа Worldskills - чемпионата профессионального мастерства, мировой этап которого в этом году пройдет в Казани с 22 по 27 августа. Компания FANUC будет выступать глобальным партнером в компетенции «Промышленная робототехника» и предоставлять свои решения для участников. Вертикальные обрабатывающие центры ROBODRILL нового поколения обеспечивают непревзойденное качество и точность при высокой производительности обработки. Беспрецедентно быстрая смена инструмента (0.9с), значительный крутящий момент на шпинделе (до 80Нм), а также великолепная динамика (ускорения по осям до 1.6G) являются уникальными преимуществами данного станка. ROBODRILL - это универсальный высокоскоростной и высокоточный станок, обеспечивающий непревзойденную эффективность, при высоком показателе времени наработки на отказ. 

На электроэрозионном станке ROBOCUT C-400iB производилось вырезание основного графического элемента чемпионата Worldskills. Серия α-CiB состоит из трех универсальных станков, включая новую модель с 800-мм рабочим столом. Эти высокоточные электроэрозионные станки с рекордным средним временем наработки на отказ и низкими затратами на обслуживание позволяют достигать максимальной эффективности обработки при минимальной ее себестоимости. 

Также на стенде был представлен сварочный комплекс ABAGY с использованием робота FANUC ARC Mate 120iC/12L R-30iB PlusРоботы FANUC для дуговой сварки оборудованы полым запястьем, что позволяет использовать их для работы в крайне ограниченных пространствах. Роботы FANUC созданы с учетом многолетнего опыта, накопленного в сферах роботостроения и различных видах сварки и резки.

Управление роботом FANUC теперь возможно с планшета. Данное решение было воплощено с помощью робота FANUC LR Mate 200iD с R-30iB Mate Plus и программного обеспечения iRProgrammer.  FANUC LR Mate 200iD — это компактный шестиосевой робот размером приблизительно с человеческую руку и сопоставимый с ней по досягаемости. Он сочетает в себе лучшую в своем классе грузоподъемность, стандартную степень защиты класса IP67 и превосходное качество исполнения FANUC. Все это делает LR Mate 200iD наилучшим и наиболее надежным компактным роботом для автоматизации процессов на многих производствах.
Программное обеспечение iRProgrammer – это

Программное обеспечение iRProgrammer – это 

  • новый интерфейс для настройки робота, перемещения робота, а также легкого обучения и программирования
  • независимая платформа: быстрое программирование с использованием Интернет-браузера через планшет или ПК (например, Chrome, Safari и т.п.)
     
  • опциональный Teach Pendant

Традиционно на стенде компании FANUC была представлена актуальная линейка моделей систем числового программного управления (ЧПУ), включая самые последние разработки компании. Компания FANUC была одним из первых разработчиков промышленных систем ЧПУ, и является безоговорочным мировым лидером в этой области, занимая на сегодняшний день более 60% всего мирового рынка. Обладая широчайшим ассортиментом систем ЧПУ и приводной техники, FANUC предлагает максимально эффективные решения для станочного оборудования любого типа: от простых токарных станков до высокотехнологичных гибридных обрабатывающих центров, совмещающих высокоскоростную обработку резанием с аддитивными технологиями.  Уникальная надежность систем ЧПУ FANUC является стандартом, признанным на рынке. На стенде компании можно будет увидеть и детально изучить следующие системы: 32i-B, 0i-MF в исполнении 10.4LCD/MDI, а также ключевые новинки: 0i-MF Plus и 0i-TF Plusсистемы серии 0i, оснащенные новым интуитивно понятным интерфейсом iHMI

На большом экране, размещенном также на стенде FANUC, можно было увидеть расположение подключенных единиц оборудования на стендах наших партнеров на выставке Металлообработка-2019 и контролировать их операционные показатели.  Все они были подключены к системе MT-LINKi. 

MT-LINKi — компьютерное программное обеспечение, позволяющее объединить все используемое на производстве оборудование, и путем сбора, визуализации и анализа различной информации о его работе оптимизировать работу производства, и существенно увеличить коэффициент загрузки оборудования. Программное обеспечение MT-LINKi может подключаться не только к станкам с ЧПУ FANUC, но и к другим периферийным устройствам (например, ПЛК и т.д.). Кроме того, оно помогает подготовить оборудование для подключения к IoT (Интернет вещей) и дает возможность получать информацию с различных датчиков и собирать данные, необходимые для анализа эффективности. 

Мы были рады встретиться с нашими партнерами, коллегами на выставке, обсудить с ними текущие вопросы и построить планы на будущее! Теперь до встречи на Иннопроме!