Surse laser CO2 pentru tăierea performantă a metalului

Cu cinci surse laser CO2 special proiectate, de la 1 kW până la 6 kW, FANUC acoperă o gamă largă de aplicaţii cu laser pentru cele mai variate industrii. Modelele sunt, de asemenea, ideale pentru proiectele care necesită operaţii complexe de tăiere de mare precizie, modificarea grosimii tablei şi/sau aplicaţii combinate de tăiere şi ştanţare cu laser. Rezultatele sunt excelente atât pe foi de tablă subţiri, cât şi groase, datorită calităţii superioare a fasciculului şi a modului cu fascicul stabilizat. Unele modele includ un laser CO2 cu flux axial rapid de gaz, cu excitaţie de descărcare RF. Controlul printr-un CNC FANUC seria 30i/31i-LB, special proiectat pentru lasere, le oferă utilizatorilor un nivel maxim de libertate şi eficienţă.


Laser FANUC C1000i-C

Costuri scăzute pentru tăierea de calitate a tablei subţiri şi a materialelor nemetalice

  • tăierea oţelului moale cu grosimi de până la 10 mm
  • înlocuirea utilajelor de tăiere cu jet de apă şi plasmă
  • tăierea lemnului sau a materialelor plastice
  • cea mai mică greutate şi cel mai mic volum din clasa sa
  • cel mai bun raport costuri/performanţă de tăiere

Laser FANUC C2000i-C

Nivel iniţial cu 2,5 kW pentru utilajele de tăiere cu laser standard

  • tăierea oţelului moale cu grosimi de până la 22 mm
  • tăierea oţelului inoxidabil cu grosimi de până la 12 mm
  • tăierea aluminiului
  • soluţie eficientă d.p.d.v. al costurilor care poate concura cu utilajele de tăiere cu laser de 3 kW

NOU: Laser FANUC C3000i-C

Obţineţi o calitate de vârf care poate concura cu rezultatele de producţie ale maşinilor de frezat

  • Cea mai bună performanţă de separare a tablei metalice subţiri
  • Foarte eficient, compact şi uşor
  • Performanţă de tăiere superioară b
  • Calitate şi stabilitate excelente ale fasciculului
  • Performanţă la prelucrarea metalelor subţiri şi a metalelor groase
  • Impulsuri de înaltă frecvenţă şi funcţie de control cu precizie a puterii laserului
  • Reducerea consumului de energie cu funcţia Power Saving

Descărcaţi PDF

Laser FANUC C4000i-C

Utilaje foarte performante pentru o gamă amplă de aplicaţii

  • tăierea oţelului moale cu grosimi de până la 28 mm
  • tăierea oţelului inoxidabil cu grosimi de până la 15 mm
  • cea mai ridicată calitate şi viteză de tăiere
  • cea mai variată gamă de materiale şi aplicaţii
  • consum de gaze şi energie electrică extrem de scăzut

Laser FANUC C6000i-C

Cea mai mare putere pentru cea mai variată gamă de aplicaţii

  • tăierea oţelului moale cu grosimi de până la 32 mm
  • tăierea oţelului inoxidabil cu grosimi de până la 20 mm
  • ideal pentru aplicaţiile de mare performanţă pentru tăierea tablei groase
  • putere de vârf a laserului uriaşă (7kW), manipulare uşoară
  • gamă largă de aplicaţii, de la tratamentul de suprafaţă şi sudură până la tăiere, de la materiale subţiri până la materiale groase